Livré en rouleaux de 20 m. Joint adhésif facile à appliquer. L'un des modèles de la gamme se divise en son centre, créant deux parties égales de 10 m. Fabriqué en EPDM noir.
Séries: SR5556 ,SR6491
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74,1178 € - 74,1178 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 117,6085 € - 117,6085 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 71,5758 € - 71,5758 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 181,384 € - 181,384 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 44,7515 € - 44,7515 € | 17 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 202,6118 € - 202,6118 € | Demander le délai de livraison ici |
0.37 in
9.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 89,462 € - 89,462 € | 16 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 10268223 | 84,3575 € - 84,3575 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer