These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6154, SRV0067
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | W | ID | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
10 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
0,3005 € - 0,3005 € | 899 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
47,56 € - 47,56 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1
|
||
0,3969 € - 0,3969 € | 44 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
0,2043 € - 0,2043 € | 217 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer