Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les joints toriques et les kits de joints de bride SAE sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.
Matière: PU Couleur: Bleu Séries: SR6158, SRV0070
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | W | ID | Filetage | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
1
|
|||
| 190 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3⁄4"
|
SAE
|
2
|
|||
| 90 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1-1⁄2"
|
SAE
|
2
|
|||
| 101 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in
|
SAE
|
2
|
|||
| 190 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1-1⁄4"
|
SAE
|
2
|
|||
| 290 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1"
|
SAE
|
2
|
|||
| 200 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2"
|
SAE
|
2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer