Menu Rechercher

Kit d'assemblage à tringle unique

En stock

Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de tige Diamètre tige Ajouter au panier
6,5414 € - 10,1755 € 23 En stock
3,6928 € - 5,7443 € Demander le délai de livraison ici
1000.0 mm
8.0 mm
3,467 € - 5,3932 € 450 En stock
1020.0 mm
3.0 mm
3,6398 € - 5,6618 € Demander le délai de livraison ici
1000.0 mm
8.0 mm
3,5833 € - 5,574 € 48 En stock
1000.0 mm
8.0 mm
Assemblage de verrouillage à tringle PA ; zamak

10022801

Gamme de prix
10,1755 € - 6,5414 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
Assemblage de verrouillage à tringle 1000.0 mm 8.0 mm Acier

20080204

Gamme de prix
5,7443 € - 3,6928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Longueur de tige
    1000.0 mm
  • Loquets compatibles
    Gear Box Locks;Locks with Three Point Cam
  • Code produit
    8301600090
Assemblage de verrouillage à tringle 1020.0 mm 3.0 mm Acier

20080464

Gamme de prix
5,3932 € - 3,467 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    3.0 mm
  • Longueur de tige
    1020.0 mm
  • Loquets compatibles
    Gear Box Locks
  • Code produit
    8301600090
Assemblage de verrouillage à tringle 1000.0 mm 8.0 mm Acier

20080198

Gamme de prix
5,6618 € - 3,6398 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Longueur de tige
    1000.0 mm
  • Loquets compatibles
    Gear Box Locks;Locks with Three Point Cam
  • Code produit
    8301600090
Assemblage de verrouillage à tringle 1000.0 mm 8.0 mm Acier

20126612

Gamme de prix
5,574 € - 3,5833 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Longueur de tige
    1000.0 mm
  • Loquets compatibles
    Gear Box Locks;Locks with Three Point Cam
  • Code produit
    8301600090