Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,717 € - 9,717 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Goujon fileté
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
16,7895 € - 16,7895 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon fileté
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
18,9318 € - 18,9318 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon fileté
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
15,6518 € - 15,6518 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon fileté
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
15,9388 € - 15,9388 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon fileté
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
16,0823 € - 16,0823 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon fileté
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
16,7895 € - 16,7895 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon fileté
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
19,967 € - 19,967 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Goujon fileté
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
19,967 € - 19,967 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon fileté
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
18,9318 € - 18,9318 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon fileté
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
18,0298 € - 18,0298 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon fileté
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
9,9323 € - 9,9323 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon fileté
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
19,967 € - 19,967 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon fileté
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
17,7633 € - 17,7633 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Goujon fileté
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
17,302 € - 17,302 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon fileté
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
9,717 € - 9,717 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Goujon fileté
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
100 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
50 En stock |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon fileté
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
41,984 € - 41,984 € | 11 En stock |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
41,9738 € - 88,1398 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer