Menu Rechercher

Leviers à came - Goujon fileté

En stock

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
209 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
28,413 € - 59,6755 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
33,169 € - 69,6488 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
82.0 mm
34,0095 € - 71,4323 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
82.0 mm
42,8399 € - 42,8399 € 12 En stock
M10
26.0 mm
Montage à l'aide de vis
101.0 mm
43,214 € - 90,7433 € Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Montage à l'aide de vis
101.0 mm
33,3279 € - 33,3279 € 12 En stock
M8
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
82.0 mm
41,2358 € - 86,6023 € Demander le délai de livraison ici
M10
30.0 mm
Montage à l'aide de vis
101.0 mm
41,9738 € - 88,1398 € Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Montage à l'aide de vis
101.0 mm
10195482 27,88 € - 27,88 € 20 En stock
M5
19.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
27,9569 € - 27,9569 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
34,0095 € - 71,4323 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
82.0 mm
34,2299 € - 34,2299 € 4 En stock
M8
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
82.0 mm
20 En stock
M10
18.5 mm
Goujon fileté
45.0 mm
40,6105 € - 40,6105 € Demander le délai de livraison ici
M6 X 1.0
18.0 mm
Montage à l'aide de vis
62.0 mm
44,9155 € - 44,9155 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
27.0 mm
Montage à l'aide de vis
68.5 mm
10190760 23,3188 € - 23,3188 € 202 En stock
M8
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
45.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
18.5 mm
Goujon fileté
45.0 mm
41,984 € - 41,984 € Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
27.0 mm
Montage à l'aide de vis
58.5 mm
43,214 € - 90,7433 € Demander le délai de livraison ici
M10
30.0 mm
Montage à l'aide de vis
101.0 mm
34 En stock
M8
15.0 mm
Goujon fileté
37.0 mm
  • sur 11
Levier de came Goujon fileté M6 40.0 mm Noir

10195598

Gamme de prix
59,6755 € - 28,413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 20.0 mm Noir

10195628

Gamme de prix
69,6488 € - 33,169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 40.0 mm Noir

10195741

Gamme de prix
71,4323 € - 34,0095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came 116.0 mm Goujon fileté M10 45.0 mm Noir

10195352

Gamme de prix
42,8399 € - 42,8399 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    26.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 60.0 mm Noir

10195444

Gamme de prix
90,7433 € - 43,214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 25.0 mm Noir

10195710

Gamme de prix
33,3279 € - 33,3279 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

10195307

Gamme de prix
86,6023 € - 41,2358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 25.0 mm Noir

10195390

Gamme de prix
88,1398 € - 41,9738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 25.0 mm Noir

10195482

Gamme de prix
27,88 € - 27,88 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 30.0 mm Noir

10195574

Gamme de prix
27,9569 € - 27,9569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 40.0 mm Noir

10195666

Gamme de prix
71,4323 € - 34,0095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 50.0 mm Noir

10195758

Gamme de prix
34,2299 € - 34,2299 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M10 40.0 mm Noir

10279335


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Gamme de prix
40,6105 € - 40,6105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    62.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Goujon fileté M10 x 1.5 40.0 mm

10159217

Gamme de prix
44,9155 € - 44,9155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Hauteur totale
    68.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 25.0 mm Noir

10190760

Gamme de prix
23,3188 € - 23,3188 €

Niveaux de stock
202 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M12 50.0 mm Noir

10279359


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Gamme de prix
41,984 € - 41,984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Hauteur totale
    58.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Levier de came Goujon fileté M10 60.0 mm Noir

10195369

Gamme de prix
90,7433 € - 43,214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M8 40.0 mm Noir

10279281


Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm