Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40,6105 € - 40,6105 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
27,7365 € - 58,2405 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
27,839 € - 58,4558 € | 108 En stock |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
33,4765 € - 70,3048 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
33,825 € - 71,0223 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
8,0278 € - 8,0278 € | 4 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
42,0455 € - 88,3038 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
17,384 € - 17,384 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
41,9738 € - 88,1398 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
40,6105 € - 40,6105 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
44,9155 € - 44,9155 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
34,2248 € - 71,873 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
34,6245 € - 72,7135 € | 5 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
28,1568 € - 59,1118 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
42,0455 € - 88,3038 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
42,2505 € - 88,7035 € | 22 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
28,1568 € - 59,1118 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
24,0363 € - 24,0363 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
41,6457 € - 41,6457 € | 4 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
10 En stock |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon fileté
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer