Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,72 € - 37,72 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
6,6953 € - 6,6953 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
3,855 € - 3,855 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,0526 € - 6,0526 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
5,8158 € - 5,8158 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
54,735 € - 54,735 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Filetage interne
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
18,5658 € - 18,5658 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Goujon fileté
|
4.114 in
104.5 mm
|
||
10,9224 € - 10,9224 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
63,6833 € - 63,6833 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
5,8845 € - 5,8845 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
5,5124 € - 5,5124 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
5,5124 € - 5,5124 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
5,8845 € - 5,8845 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
5,4099 € - 5,4099 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
14,9803 € - 14,9803 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.118 in
53.8 mm
|
||
19,557 € - 19,557 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
31,2113 € - 31,2113 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
11,1591 € - 11,1591 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
40,1698 € - 40,1698 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
16,5363 € - 16,5363 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer