Menu Rechercher

Leviers à came - Goujon fileté

En stock

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
209 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
34,0095 € - 71,4323 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
82.0 mm
100 En stock
M8
15.0 mm
Goujon fileté
37.0 mm
50 En stock
M12
18.5 mm
Goujon fileté
45.0 mm
41,984 € - 41,984 € 11 En stock
M8 X 1.25
27.0 mm
Montage à l'aide de vis
53.5 mm
16,851 € - 16,851 € Demander le délai de livraison ici
M6
18.0 mm
Montage à l'aide de vis
43.0 mm
41,2358 € - 86,6023 € Demander le délai de livraison ici
M10
30.0 mm
Montage à l'aide de vis
101.0 mm
41,9738 € - 88,1398 € Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Montage à l'aide de vis
101.0 mm
10195482 27,88 € - 27,88 € 20 En stock
M5
19.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
27,9569 € - 27,9569 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
34,0095 € - 71,4323 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
82.0 mm
34,2299 € - 34,2299 € 4 En stock
M8
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
82.0 mm
110 En stock
M8
15.0 mm
Goujon fileté
37.0 mm
40,6105 € - 40,6105 € Demander le délai de livraison ici
M6 X 1.0
18.0 mm
Montage à l'aide de vis
72.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
18.5 mm
Goujon fileté
45.0 mm
18,819 € - 18,819 € Demander le délai de livraison ici
M8
20.0 mm
Montage à l'aide de vis
45.0 mm
42,0455 € - 88,3038 € Demander le délai de livraison ici
M10
30.0 mm
Montage à l'aide de vis
101.0 mm
132 En stock
M8
15.0 mm
Goujon fileté
37.0 mm
38,0173 € - 38,0173 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
18.0 mm
Montage à l'aide de vis
42.0 mm
44,9155 € - 44,9155 € Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
27.0 mm
Montage à l'aide de vis
68.5 mm
41,984 € - 41,984 € Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
27.0 mm
Montage à l'aide de vis
58.5 mm
  • sur 11
Levier de came Goujon fileté M8 40.0 mm Noir

10195741

Gamme de prix
71,4323 € - 34,0095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

10279267


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M12 30.0 mm Noir

10279342


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 x 1.25 25.0 mm

10159156

Gamme de prix
41,984 € - 41,984 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Hauteur totale
    53.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 25.0 mm Noir

10190678

Gamme de prix
16,851 € - 16,851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
Levier de came Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

10195307

Gamme de prix
86,6023 € - 41,2358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 25.0 mm Noir

10195390

Gamme de prix
88,1398 € - 41,9738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 25.0 mm Noir

10195482

Gamme de prix
27,88 € - 27,88 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 30.0 mm Noir

10195574

Gamme de prix
27,9569 € - 27,9569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 40.0 mm Noir

10195666

Gamme de prix
71,4323 € - 34,0095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 50.0 mm Noir

10195758

Gamme de prix
34,2299 € - 34,2299 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M8 15.0 mm Noir

10279250


Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 x 1.0 50.0 mm

10159149

Gamme de prix
40,6105 € - 40,6105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    72.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M12 50.0 mm Noir

10279359


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 25.0 mm Noir

10190715

Gamme de prix
18,819 € - 18,819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Levier de came Goujon fileté M10 30.0 mm Noir

10195321

Gamme de prix
88,3038 € - 42,0455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M8 30.0 mm Noir

10279274


Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Gamme de prix
38,0173 € - 38,0173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    42.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 x 1.25 40.0 mm

10159170

Gamme de prix
44,9155 € - 44,9155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Hauteur totale
    68.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Gamme de prix
41,984 € - 41,984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Hauteur totale
    58.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm