Menu Rechercher

Leviers à came - Goujon fileté

En stock

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
209 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
19,9465 € - 19,9465 € Demander le délai de livraison ici
M10
16.0 mm
Goujon fileté
41.5 mm
31,2113 € - 31,2113 € Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
56.0 mm
3,8888 € - 3,8888 € Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Goujon fileté
30.0 mm
11,1591 € - 11,1591 € Demander le délai de livraison ici
M10
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
5,8845 € - 5,8845 € Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
20,09 € - 20,09 € Demander le délai de livraison ici
M12
32.0 mm
Goujon fileté
41.5 mm
3,8888 € - 3,8888 € Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Goujon fileté
30.0 mm
37,72 € - 37,72 € Demander le délai de livraison ici
M12
32.0 mm
Goujon fileté
41.5 mm
5,5124 € - 5,5124 € Demander le délai de livraison ici
M10
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
33,0255 € - 33,0255 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0 mm
Filetage interne
41.5 mm
6,6953 € - 6,6953 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Goujon fileté
43.0 mm
40,1698 € - 40,1698 € Demander le délai de livraison ici
M12
32.0 mm
Goujon fileté
41.5 mm
5,5124 € - 5,5124 € Demander le délai de livraison ici
M10
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
9,7047 € - 9,7047 € Demander le délai de livraison ici
M8
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
5,8845 € - 5,8845 € Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
3,855 € - 3,855 € Demander le délai de livraison ici
M6
16.0 mm
Goujon fileté
30.0 mm
4,4977 € - 4,4977 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Goujon fileté
43.0 mm
4,8697 € - 4,8697 € Demander le délai de livraison ici
M8
19.0 mm
Goujon fileté
43.0 mm
6,4923 € - 6,4923 € Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
4,4977 € - 4,4977 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Goujon fileté
43.0 mm
  • sur 11
Manette indexable Goujon M10 Noir

10343067

Gamme de prix
19,9465 € - 19,9465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    16.0 mm
Manette indexable Goujon M12 Noir

10368190

Gamme de prix
31,2113 € - 31,2113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
Manette indexable Vis filetée M6 16.0 mm GF PA Noir

10518991

Gamme de prix
3,8888 € - 3,8888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
Manette indexable 89.5 mm Vis filetée M10 20.0 mm GF PA Noir

10519738

Gamme de prix
11,1591 € - 11,1591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Manette indexable Vis filetée M12 35.0 mm GF PA Noir

10519349

Gamme de prix
5,8845 € - 5,8845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Manette indexable Goujon M12 Noir

10357378

Gamme de prix
20,09 € - 20,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    32.0 mm
Manette indexable 37.5 mm Vis filetée M6 30.0 mm GF PA Noir

10519028

Gamme de prix
3,8888 € - 3,8888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
Manette indexable Goujon M12 Noir

10342923

Gamme de prix
37,72 € - 37,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    32.0 mm
Manette indexable Vis filetée M10 40.0 mm GF PA Noir

10519271

Gamme de prix
5,5124 € - 5,5124 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Manette indexable 120.0 mm Insert M12 Noir

10342954

Gamme de prix
33,0255 € - 33,0255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    16.0 mm
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M6 20.0 mm GF PA Noir

10519592

Gamme de prix
6,6953 € - 6,6953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
Manette indexable Goujon M12 Noir

10342947

Gamme de prix
40,1698 € - 40,1698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    32.0 mm
Manette indexable Vis filetée M10 20.0 mm GF PA Noir

10519233

Gamme de prix
5,5124 € - 5,5124 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Manette indexable 89.5 mm Vis filetée M8 25.0 mm GF PA Noir

10519707

Gamme de prix
9,7047 € - 9,7047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Manette indexable Vis filetée M12 30.0 mm GF PA Noir

10519332

Gamme de prix
5,8845 € - 5,8845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Manette indexable 52.0 mm Vis filetée M6 16.0 mm GF PA Noir

10519042

Gamme de prix
3,855 € - 3,855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M6 16.0 mm GF PA Noir

10519080

Gamme de prix
4,4977 € - 4,4977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M8 60.0 mm GF PA Noir

10519165

Gamme de prix
4,8697 € - 4,8697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
Manette indexable 89.5 mm Vis filetée M12 80.0 mm GF PA Noir

10519387

Gamme de prix
6,4923 € - 6,4923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M6 40.0 mm GF PA Noir

10519134

Gamme de prix
4,4977 € - 4,4977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm