Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Hauteur totale | Rayon de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici | 
M10
 | 
2.283 in
 
58.0 mm
 | 
3.071 in
 
78.0 mm
 | |||
| Demander le délai de livraison ici | 
M10
 | 
2.717 in
 
69.0 mm
 | 
3.622 in
 
92.0 mm
 | |||
| 157 En stock | 
M8
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | |||
| 64,3495 € - 127,4793 € | 19 En stock | 
M8
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | ||
| Demander le délai de livraison ici | 
M12
 | 
2.717 in
 
69.0 mm
 | 
3.622 in
 
92.0 mm
 | |||
| 56 En stock | 
M8
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | |||
| 484 En stock | 
M8
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | |||
| 8 En stock | 
M8
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | |||
| 648 En stock | 
M6
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | |||
| Demander le délai de livraison ici | 
M8
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | |||
| 120 En stock | 
M10
 | 
2.402 in
 
61.0 mm
 | 
3.307 in
 
84.0 mm
 | |||
| Demander le délai de livraison ici | 
M8
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | |||
| Demander le délai de livraison ici | 
M8
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | |||
| 656 En stock | 
M6
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | |||
| 8 En stock | 
M6
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | |||
| 50 En stock | 
M10
 | 
2.402 in
 
61.0 mm
 | 
3.307 in
 
84.0 mm
 | |||
| Demander le délai de livraison ici | 
M8
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | |||
| Demander le délai de livraison ici | 
M12
 | 
2.402 in
 
61.0 mm
 | 
3.307 in
 
84.0 mm
 | |||
| Demander le délai de livraison ici | 
M12
 | 
3.11 in
 
79.0 mm
 | 
4.252 in
 
108.0 mm
 | |||
| Demander le délai de livraison ici | 
M6
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
1.654 in
 
42.0 mm
 | |||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer