Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Goujon fileté

En stock

Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur totale Rayon de poignée Ajouter au panier
157 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
62,9206 € - 62,9206 € Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
65.0 mm
394 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
177,3045 € - 351,2778 € 9 En stock
M16
79.0 mm
108.0 mm
91,9528 € - 182,1528 € Demander le délai de livraison ici
M10
58.0 mm
78.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
30.0 mm
121,6778 € - 241,0595 € Demander le délai de livraison ici
M12
69.0 mm
92.0 mm
564 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
61.0 mm
84.0 mm
40 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
7 En stock
M5
37.0 mm
42.0 mm
656 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
61.0 mm
84.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
43.0 mm
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
79.0 mm
108.0 mm
276 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
43.0 mm
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
32.5 mm
44.0 mm
64,3495 € - 127,4793 € 19 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
  • sur 6
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Noir

10190524


Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Manette indexable 65.0 mm M8 Acier inoxydable Gris

10285619

Gamme de prix
62,9206 € - 62,9206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Noir

10190340


Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable 108.0 mm M16 Acier inoxydable Gris

10285701

Gamme de prix
351,2778 € - 177,3045 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Manette indexable 78.0 mm M10 Acier inoxydable Gris

10285671

Gamme de prix
182,1528 € - 91,9528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190067


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable 92.0 mm M12 Acier inoxydable Gris

10285695

Gamme de prix
241,0595 € - 121,6778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Noir

10190333


Niveaux de stock
564 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable 84.0 mm Goujon fileté M12 50.0 mm Noir

10268865


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 16.0 mm Noir

10268766


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M5 Naturel

10285466


Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Noir

10190241


Niveaux de stock
656 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable 84.0 mm Goujon fileté M10 50.0 mm Noir

10268858


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Noir

10190456


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190104


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable 108.0 mm Goujon fileté M12 Naturel

10285541


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    51.0 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Noir

10190531


Niveaux de stock
276 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Noir

10190449


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Noir

10190265


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable 65.0 mm M8 Acier inoxydable Gris

10285626

Gamme de prix
127,4793 € - 64,3495 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable