Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Goujon fileté

En stock

Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur totale Rayon de poignée Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M12
79.0 mm
108.0 mm
64,3495 € - 127,4793 € 19 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
30.0 mm
38 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
58.0 mm
78.0 mm
59,1804 € - 59,1804 € Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
65.0 mm
91,9528 € - 182,1528 € Demander le délai de livraison ici
M10
58.0 mm
78.0 mm
100 En stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
62,9206 € - 62,9206 € Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
65.0 mm
121,6778 € - 241,0595 € Demander le délai de livraison ici
M12
69.0 mm
92.0 mm
60,3623 € - 119,597 € Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
65.0 mm
118,3875 € - 234,5405 € 6 En stock
M12
69.0 mm
92.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
61.0 mm
84.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
69.0 mm
92.0 mm
5 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
43.0 mm
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
65.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
58.0 mm
78.0 mm
270 En stock
M5
37.0 mm
42.0 mm
230 En stock
M5
37.0 mm
42.0 mm
  • sur 6
Manette indexable 108.0 mm Goujon fileté M12 Naturel

10285541


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    51.0 mm
Manette indexable 65.0 mm M8 Acier inoxydable Gris

10285626

Gamme de prix
127,4793 € - 64,3495 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Stud
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190067


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Noir

10190227


Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable Goujon fileté M10 Acier inoxydable Naturel

10285510


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Stud
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
Manette indexable 65.0 mm M8 Acier inoxydable Gris

10285596

Gamme de prix
59,1804 € - 59,1804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Stud
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Manette indexable 78.0 mm M10 Acier inoxydable Gris

10285671

Gamme de prix
182,1528 € - 91,9528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Stud
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190036


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable 65.0 mm M8 Acier inoxydable Gris

10285619

Gamme de prix
62,9206 € - 62,9206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Stud
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Manette indexable 92.0 mm M12 Acier inoxydable Gris

10285695

Gamme de prix
241,0595 € - 121,6778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Stud
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Manette indexable 65.0 mm M8 Acier inoxydable Gris

10285602

Gamme de prix
119,597 € - 60,3623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Stud
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Manette indexable 92.0 mm M12 Acier inoxydable Gris

10285688

Gamme de prix
234,5405 € - 118,3875 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Stud
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Manette indexable 84.0 mm Goujon fileté M12 50.0 mm Noir

10268865


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Stud
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 Naturel

10285534


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    43.0 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Noir

10190418


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Noir

10190494


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 16.0 mm

10268469


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Diamètre du corps
    13.5 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 40.0 mm

10268544


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de montage
    Stud
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
  • Diamètre du corps
    15.7 mm
Poignée de verrouillage femelle 42.0 mm M5 GF PA Noir

10268636


Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Matière du filetage
    Acier
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M5 20.0 mm Noir

10268728


Niveaux de stock
230 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm