Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Goujon fileté

En stock

Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur totale Rayon de poignée Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
30.0 mm
458 En stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
59,1804 € - 59,1804 € Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
65.0 mm
28 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
30.0 mm
10 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
58.0 mm
78.0 mm
552 En stock
M6
37.0 mm
42.0 mm
80,3805 € - 80,3805 € 8 En stock
M8
58.0 mm
78.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
65.0 mm
62,9206 € - 62,9206 € Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
65.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
69.0 mm
92.0 mm
83,722 € - 165,8655 € 10 En stock
M10
58.0 mm
78.0 mm
28 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
8 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
79.0 mm
108.0 mm
270 En stock
M5
37.0 mm
42.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
65.0 mm
91,9528 € - 182,1528 € Demander le délai de livraison ici
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • sur 6
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190012


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190098


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190081


Niveaux de stock
458 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable 65.0 mm M8 Acier inoxydable Gris

10285596

Gamme de prix
59,1804 € - 59,1804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Noir

10190548


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190050


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 20.0 mm

10268476


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Diamètre du corps
    13.5 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 40.0 mm

10268544


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
  • Diamètre du corps
    15.7 mm
Poignée de verrouillage femelle 42.0 mm M6 GF PA Noir

10268643


Niveaux de stock
552 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Matière du filetage
    Acier
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M8 Naturel

10285503

Gamme de prix
80,3805 € - 80,3805 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 25.0 mm Noir

10268797


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
Manette indexable 65.0 mm M8 Acier inoxydable Gris

10285619

Gamme de prix
62,9206 € - 62,9206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M10 Naturel

10285527


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    43.0 mm
Manette indexable 78.0 mm M10 Acier inoxydable Gris

10285640

Gamme de prix
165,8655 € - 83,722 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Noir

10190258


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Noir

10190210


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable 108.0 mm Goujon fileté M12 Naturel

10285541


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    51.0 mm
Poignée de verrouillage femelle 42.0 mm M5 GF PA Noir

10268636


Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Matière du filetage
    Acier
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 50.0 mm

10268513


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Diamètre du corps
    13.5 mm
Manette indexable 78.0 mm M10 Acier inoxydable Gris

10285671

Gamme de prix
182,1528 € - 91,9528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable