Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Hauteur totale | Rayon de poignée | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
14,0599 € - 14,0599 € | 20 En stock |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
80,3805 € - 80,3805 € | 8 En stock |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
188 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
62,9206 € - 62,9206 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
394 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
430 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
28 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
7 En stock |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
8 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
59,1804 € - 59,1804 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
47,0946 € - 47,0946 € | 6 En stock |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
87,3095 € - 172,9688 € | 10 En stock |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
121,6778 € - 241,0595 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
60,3623 € - 119,597 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
28 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer