Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Insert fileté

En stock

Les poignées de verrouillage femelles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur de la base Hauteur totale Diamètre base Rayon de poignée Ajouter au panier
234 En stock
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
720 En stock
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
4,102 € - 4,102 € 20 En stock
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
28,2633 € - 28,2633 € 20 En stock
M12
51.0 mm
79.0 mm
22.7 mm
108.0 mm
8 En stock
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
4,102 € - 4,102 € 15 En stock
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
180 En stock
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
29 En stock
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
  • sur 2
Manette indexable M5 44.0 mm Insert Rouge

10190142


Niveaux de stock
234 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M4 30.0 mm Insert Rouge

10189986


Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M6 44.0 mm Insert Rouge

10190180

Gamme de prix
4,102 € - 4,102 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M12 108.0 mm Insert Noir

10268407

Gamme de prix
28,2633 € - 28,2633 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M8 63.0 mm Insert Orange

10190364


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide ; laiton
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M4 30.0 mm Insert Noir

10189955


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M6 44.0 mm Insert Noir

10190159

Gamme de prix
4,102 € - 4,102 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M5 44.0 mm Insert Orange

10190128


Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M3 30.0 mm Insert Orange

10189924


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M6 44.0 mm Insert Orange

10190166


Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M4 30.0 mm Insert Orange

10189962


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé