Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les poignées de verrouillage mâles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'ils sont montés sur les applications filetées femelles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur du corps | Filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,3128 € - 3,3128 € | 190 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3165 € - 5,74 € | 3 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,2837 € - 2,2837 € | 8350 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,4323 € - 2,4323 € | 1620 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3165 € - 5,8938 € | 459 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,1558 € - 11,152 € | 550 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
10260470 | 5,1045 € - 10,6908 € | 190 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||
1,8143 € - 6,519 € | 40 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,2539 € - 2,2539 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||
30 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
2,299 € - 2,299 € | 330 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,0305 € - 2,0305 € | 710 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
21,20 € - 21,20 € | 2 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
20,9038 € - 20,9038 € | 20 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
100 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
80 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
2,299 € - 2,299 € | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer