Les poignées de verrouillage femelles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'elle est montée sur les applications filetées mâles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur du corps | Filetage | Couleur | Rayon de poignée | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8343 € - 5,8681 € | 10 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Noir
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
5,33 € - 9,6145 € | 1510 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Orange
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
42 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Noir
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
5,6928 € - 5,7225 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Rouge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
20 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Noir
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
5,6928 € - 5,7225 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,8343 € - 5,8681 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,9009 € - 5,9111 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,0321 € - 6,0649 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Noir
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
17,548 € - 17,548 € | 20 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M10
|
Noir
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
1,5221 € - 1,5221 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Orange
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
5,8343 € - 5,8681 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,9009 € - 5,9111 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,6928 € - 5,7225 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Noir
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
5,7512 € - 5,7666 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,8808 € - 1,8808 € | 1100 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Orange
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
5,9009 € - 5,9111 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,9009 € - 5,9111 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,6875 € - 2,6875 € | 1770 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
Orange
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
2,6875 € - 2,6875 € | 13 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Orange
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer