Menu Rechercher

Lien de serrage auto-aggripant adhésif

En cours de production

Ces colliers de serrage conviennent parfaitement aux câbles devant être maintenus ensemble de façon sécurisée, mais qui doivent également être détachés et ré-attachés de temps à autre ou lorsque les câbles sont fragiles et nécessitent un serrage moins fort. Cette gamme est disponible avec une embase adhésive permettant une installation facile et rapide. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Largeur totale Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
25.0 mm
Adhesive Clamp
Lien de serrage 19.8 mm 52.3 mm Boucle et crochet tissés en nylon Noir

10166826


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    19.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide ; polyéthylène basse densité ; acrylique
  • Longueur totale
    52.3 mm
Lien de serrage 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA ; polyester ; PP Noir

10166819


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Longueur de la base
    50.0 mm
  • Type
    Adhesive Clamp
  • Type de trou
    Aucun trou de vis