Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération des câbles tout en empêchant le glissement. Ils peuvent être utilisés dans une multitude d'applications.
Séries: SR1818
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,257 € - 0,257 € | 1900 En stock |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0756 € - 0,0756 € | 2271 En stock |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,1064 € - 0,1064 € | Demander le délai de livraison ici |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0616 € | 7000 En stock |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,1771 € - 0,1771 € | 22000 En stock |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0709 € - 0,0709 € | 4226 En stock |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0991 € - 0,0991 € | 28500 En stock |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1598 € - 0,1598 € | 2348 En stock |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,1832 € - 0,1832 € | 4898 En stock |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,0886 € | 2000 En stock |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,2992 € - 0,2992 € | 5000 En stock |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,1327 € - 0,1327 € | 13436 En stock |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0768 € - 0,0768 € | 2938 En stock |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0681 € - 0,0681 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,108 € - 0,108 € | 5991 En stock |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1059 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,1832 € - 0,1832 € | 398 En stock |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,0821 € | 2000 En stock |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1462 € - 0,1462 € | 2007 En stock |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,224 € - 0,224 € | 12759 En stock |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer