Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération des câbles tout en empêchant le glissement. Ils peuvent être utilisés dans une multitude d'applications.
Séries: SR1818
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 398 En stock |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
|||
| 1877 En stock |
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
6 in
152.4 mm
|
|||
| 15998 En stock |
|
6 in
152.4 mm
|
|||
| 6386 En stock |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
|||
| 47096 En stock |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
|||
| 54499 En stock |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 1000 En stock |
|
5 in
127.0 mm
|
|||
| 2719 En stock |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
| 7300 En stock |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
|||
| 2000 En stock |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||
| 2348 En stock |
|
8.752 in
222.3 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
5 in
127.0 mm
|
|||
| 2000 En stock |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
|||
| 10436165 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 4271 En stock |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer