Menu Rechercher

Liens de serrage détachables

En stock

Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,2226 € - 0,2881 € Demander le délai de livraison ici
295.9 mm
0,1522 € - 0,1522 € Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
206.0 mm
0,1113 € - 0,1113 € 75 En stock
203.2 mm
0,179 € - 0,179 € 2996 En stock
48.0 mm
206.0 mm
0,1985 € - 0,1985 € 380 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,0899 € - 0,0899 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
200.0 mm
0,0749 € - 0,0749 € 90466 En stock
39.0 mm
150.0 mm
0,1701 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
200.0 mm
0,3119 € - 0,3119 € 1035 En stock
102.0 mm
370.0 mm
0,1487 € - 0,1487 € 49729 En stock
35.0 mm
150.0 mm
0,2627 € - 0,2627 € 16090 En stock
65.0 mm
250.0 mm
0,3312 € - 0,3312 € 3680 En stock
80.0 mm
300.0 mm
0,0472 € - 0,0472 € 6153 En stock
25.0 mm
100.0 mm
0,1409 € - 0,1409 € Demander le délai de livraison ici
152.4 mm
0,1322 € - 0,1322 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
125.0 mm
0,1487 € - 0,1487 € 2090 En stock
35.0 mm
150.0 mm
0,2627 € - 0,2627 € 640 En stock
65.0 mm
250.0 mm
0,1551 € - 0,1551 € 42982 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,0472 € - 0,0472 € 4000 En stock
25.0 mm
100.0 mm
0,1985 € - 0,1985 € 2508 En stock
88.0 mm
300.0 mm
  • sur 2
Lien de serrage 295.9 mm PA66 Naturel

10113929

Gamme de prix
0,2881 € - 0,2226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur totale
    295.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 206.0 mm 48.0 mm PA66 Naturel

10036839

Gamme de prix
0,1522 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    48.0 mm
  • Longueur totale
    206.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 203.2 mm PA66 Naturel

10113967

Gamme de prix
0,1113 € - 0,1113 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur totale
    203.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Noir

10113882

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    48.0 mm
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Naturel

10247907

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
380 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Noir

10248072

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Noir

10248065

Gamme de prix
0,0749 € - 0,0749 €

Niveaux de stock
90466 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Noir

10247839

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Naturel

10247914

Gamme de prix
0,3119 € - 0,3119 €

Niveaux de stock
1035 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Noir

10247822

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
49729 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Noir

10247846

Gamme de prix
0,2627 € - 0,2627 €

Niveaux de stock
16090 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Noir

10247853

Gamme de prix
0,3312 € - 0,3312 €

Niveaux de stock
3680 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10247860

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
6153 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 152.4 mm PA66 Naturel

10113981

Gamme de prix
0,1409 € - 0,1409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur totale
    152.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Naturel

10248003

Gamme de prix
0,1322 € - 0,1322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Naturel

10248010

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
2090 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Naturel

10248034

Gamme de prix
0,2627 € - 0,2627 €

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Naturel

10247891

Gamme de prix
0,1551 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
42982 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Noir

10248058

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Noir

10248096

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
2508 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon