Menu Rechercher

Liens de serrage - Double tête/nylon

En stock

Ce produit dispose de deux cliquets dans la tête pour permettre au câble de passer deux fois à travers, créant ainsi deux boucles pour maintenir deux faisceaux séparés.

Séries: SR1798

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Deuxième diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Diamètre maximal du faisceau de câbles Couleur Ajouter au panier
0,749 € - 0,749 € 269067 En stock
300.0 mm
72.0 mm
Noir
0,5202 € - 0,5202 € 46334 En stock
200.0 mm
47.0 mm
Naturel
0,9904 € - 0,9904 € 36898 En stock
372.0 mm
100.0 mm
Naturel
0,9904 € - 0,9904 € 34995 En stock
372.0 mm
100.0 mm
Noir
0,3165 € - 0,3165 € Demander le délai de livraison ici
370.0 mm
105.0 mm
Noir
0,2506 € - 0,2506 € 5550 En stock
225.0 mm
59.0 mm
Noir
0,2664 € - 0,2664 € 21939 En stock
300.0 mm
83.0 mm
Noir
0,5202 € - 0,5202 € 52652 En stock
200.0 mm
47.0 mm
Noir
0,749 € - 0,749 € 65255 En stock
300.0 mm
72.0 mm
Naturel
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Noir

10178249

Gamme de prix
0,749 € - 0,749 €

Niveaux de stock
269067 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    72.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Naturel

10178218

Gamme de prix
0,5202 € - 0,5202 €

Niveaux de stock
46334 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    47.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Naturel

10178256

Gamme de prix
0,9904 € - 0,9904 €

Niveaux de stock
36898 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    100.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Noir

10178263

Gamme de prix
0,9904 € - 0,9904 €

Niveaux de stock
34995 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    100.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 105.0 mm PA Noir

10382059

Gamme de prix
0,3165 € - 0,3165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    105.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 225.0 mm 59.0 mm PA Noir

10382035

Gamme de prix
0,2506 € - 0,2506 €

Niveaux de stock
5550 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    59.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 83.0 mm PA Noir

10382042

Gamme de prix
0,2664 € - 0,2664 €

Niveaux de stock
21939 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    83.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Noir

10178225

Gamme de prix
0,5202 € - 0,5202 €

Niveaux de stock
52652 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    47.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Naturel

10178232

Gamme de prix
0,749 € - 0,749 €

Niveaux de stock
65255 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    72.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm