Menu Rechercher

Liens de serrage pour montage

En stock

Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.

Séries: SR1825

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,1567 € - 0,1567 € 7000 En stock
6.35 mm
31.8 mm
161.6 mm
Naturel
13.0 kg
0,0948 € - 0,0948 € 19832 En stock
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturel
22.7 kg
10247754 0,0444 € - 0,0444 € 93272 En stock
3.2 mm
25.0 mm
110.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,2463 € - 0,2463 € 3037 En stock
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Naturel
22.0 kg
10036853 0,1421 € - 0,1421 € Demander le délai de livraison ici
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturel
8.0 kg
0,1012 € - 0,1012 € 7248 En stock
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Noir
22.0 kg
0,179 € - 0,179 € 265228 En stock
6.35 mm
44.5 mm
190.0 mm
Naturel
22.0 mm
0,0444 € - 0,0444 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Noir
8.0 kg
0,1302 € - 0,1302 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturel
8.0 kg
0,1453 € - 0,1453 € 2084 En stock
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,0606 € - 0,0606 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Naturel
18.0 kg
0,2463 € - 0,2463 € 1313 En stock
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Noir
22.0 kg
0,1012 € - 0,1012 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,0493 € - 0,0493 € 556657 En stock
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,1731 € - 0,1731 € 2957 En stock
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Naturel
13.0 kg
0,3776 € - 0,3776 € 22268 En stock
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Noir
55.0 kg
0,191 € - 0,191 € 11464 En stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,0741 € - 0,0741 € 974529 En stock
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,194 € - 0,194 € 100 En stock
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Naturel
22.0 kg
Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Jaune
18.1 kg
  • sur 5
Lien de serrage 14.3 mm 161.6 mm 31.8 mm PA66 Naturel

10037034

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.35 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    161.6 mm
Lien de serrage 133.0 mm 23.0 mm PA Naturel

10037119

Gamme de prix
0,0948 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
19832 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    23.0 mm
Lien de serrage 2.5 mm 110.0 mm 25.0 mm PA66 Naturel

10247754

Gamme de prix
0,0444 € - 0,0444 €

Niveaux de stock
93272 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA66 Naturel

10247792

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2463 €

Niveaux de stock
3037 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm PA66 Naturel

10036853

Gamme de prix
0,1421 € - 0,1421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.75 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    19.1 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
Lien de serrage 4.2 mm 205.0 mm 60.0 mm PA66 Noir

10247969

Gamme de prix
0,1012 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
7248 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 8.1 mm 190.0 mm 44.5 mm PA66 Naturel

10037140

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
265228 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.35 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.5 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 mm
  • Longueur totale
    190.0 mm
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA66 Noir

10247945

Gamme de prix
0,0444 € - 0,0444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
Lien de serrage 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm PA66 Naturel

10036860

Gamme de prix
0,1302 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    19.1 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
Lien de serrage 203.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253731

Gamme de prix
0,1453 € - 0,1453 €

Niveaux de stock
2084 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm PA66 Naturel

10247761

Gamme de prix
0,0606 € - 0,0606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA66 Noir

10247983

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2463 €

Niveaux de stock
1313 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 4.2 mm 205.0 mm 60.0 mm PA66 Naturel

10247778

Gamme de prix
0,1012 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 109.0 mm 21.0 mm PA66 Naturel

10178287

Gamme de prix
0,0493 € - 0,0493 €

Niveaux de stock
556657 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    21.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Longueur totale
    109.0 mm
Lien de serrage 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm PA66 Naturel

10037010

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
2957 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.35 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    174.3 mm
Lien de serrage 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm PA66 Noir

10247990

Gamme de prix
0,3776 € - 0,3776 €

Niveaux de stock
22268 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    122.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm PA66 Naturel

10247785

Gamme de prix
0,191 € - 0,191 €

Niveaux de stock
11464 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm PA66 Naturel

10037102

Gamme de prix
0,0741 € - 0,0741 €

Niveaux de stock
974529 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    23.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Longueur totale
    133.0 mm
Lien de serrage 207.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253557

Gamme de prix
0,194 € - 0,194 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 185.0 mm 40.0 mm PA Jaune

10108406


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm