Menu Rechercher

Liens de serrage standard

En stock

Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.

Séries: SR1785

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
190 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,1204 € - 0,1204 € 1271 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Naturel
55.0 kg
0,2823 € - 0,3526 € 12112 En stock
24.0 mm
100.0 mm
Naturel
8.0 kg
1,0757 € - 1,0757 € Demander le délai de livraison ici
267.0 mm
880.0 mm
Noir
114.0 kg
0,1613 € - 0,1613 € Demander le délai de livraison ici
78.0 mm
280.0 mm
Naturel
55.0 kg
0,4534 € - 0,4534 € 11153 En stock
220.0 mm
710.0 mm
Noir
80.0 kg
0,3515 € - 0,3818 € Demander le délai de livraison ici
185.0 mm
610.0 mm
Naturel
80.0 kg
0,2723 € - 0,2951 € 58000 En stock
133.0 mm
450.0 mm
Naturel
80.0 kg
1,7041 € - 1,7041 € 20 En stock
360.0 mm
1168.0 mm
Naturel
80.0 kg
0,0263 € - 0,0263 € 514416 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Noir
18.0 kg
0,0088 € - 0,0088 € 74018 En stock
15.0 mm
75.0 mm
Noir
8.0 kg
10244265 0,0091 € - 0,0091 € 1275235 En stock
21.0 mm
96.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,3703 € - 0,4232 € 2658 En stock
24.0 mm
100.0 mm
Noir
8.0 kg
0,3515 € - 0,3818 € 14600 En stock
185.0 mm
610.0 mm
Noir
80.0 kg
0,2099 € - 0,2099 € 61 En stock
99.0 mm
340.0 mm
Noir
55.0 kg
0,1613 € - 0,1765 € 53906 En stock
88.0 mm
300.0 mm
Noir
55.0 kg
0,5385 € - 0,5385 € 2838 En stock
166.0 mm
550.0 mm
Naturel
114.0 kg
0,2723 € - 0,2951 € 23788 En stock
133.0 mm
450.0 mm
Noir
80.0 kg
1,7041 € - 1,7041 € Demander le délai de livraison ici
360.0 mm
1168.0 mm
Noir
80.0 kg
0,0965 € - 0,0965 € 5153 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Naturel
55.0 kg
0,3758 € - 0,3758 € 41567 En stock
166.0 mm
550.0 mm
Noir
80.0 kg
  • sur 10
Lien de serrage 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247235

Gamme de prix
0,1204 € - 0,1204 €

Niveaux de stock
1271 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Naturel

10278598

Gamme de prix
0,3526 € - 0,2823 €

Niveaux de stock
12112 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    24.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Noir

10251638

Gamme de prix
1,0757 € - 1,0757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    880.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    267.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247259

Gamme de prix
0,1613 € - 0,1613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    280.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    78.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247556

Gamme de prix
0,4534 € - 0,4534 €

Niveaux de stock
11153 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    710.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    220.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247310

Gamme de prix
0,3818 € - 0,3515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    610.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    185.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247297

Gamme de prix
0,2951 € - 0,2723 €

Niveaux de stock
58000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    133.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247372

Gamme de prix
1,7041 € - 1,7041 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1168.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    360.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244876

Gamme de prix
0,0263 € - 0,0263 €

Niveaux de stock
514416 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244814

Gamme de prix
0,0088 € - 0,0088 €

Niveaux de stock
74018 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    75.0 mm
  • Largeur totale
    2.4 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    15.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244265

Gamme de prix
0,0091 € - 0,0091 €

Niveaux de stock
1275235 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    96.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    21.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Noir

10278604

Gamme de prix
0,4232 € - 0,3703 €

Niveaux de stock
2658 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    24.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247532

Gamme de prix
0,3818 € - 0,3515 €

Niveaux de stock
14600 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    610.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    185.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247440

Gamme de prix
0,2099 € - 0,2099 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    340.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    99.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247433

Gamme de prix
0,1765 € - 0,1613 €

Niveaux de stock
53906 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    88.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Naturel

10245262

Gamme de prix
0,5385 € - 0,5385 €

Niveaux de stock
2838 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    550.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    166.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247518

Gamme de prix
0,2951 € - 0,2723 €

Niveaux de stock
23788 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    133.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247594

Gamme de prix
1,7041 € - 1,7041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1168.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    360.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247228

Gamme de prix
0,0965 € - 0,0965 €

Niveaux de stock
5153 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    39.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247525

Gamme de prix
0,3758 € - 0,3758 €

Niveaux de stock
41567 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    550.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    166.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2