Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de base | Longueur de la base | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2678 € - 0,2678 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
0,1596 € - 0,1596 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
|
||
0,2581 € - 0,2581 € | 2840 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
0,2612 € - 0,2612 € | 9003 En stock |
|
|
|
|
|
||
0,2687 € - 0,2687 € | Demander le délai de livraison ici |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
0,1231 € - 0,1231 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
0,2746 € - 0,2746 € | 6052 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
|
||
0,1483 € - 0,1483 € | 7690 En stock |
|
|
|
|
|
||
10171530 | 0,1434 € - 0,1434 € | 12998 En stock |
|
|
|
|
|
|
0,3626 € - 0,3626 € | 3924 En stock |
|
|
|
|
|
||
0,4279 € - 0,4279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
0,3525 € - 0,4352 € | 74422 En stock |
|
|
|
|
|
||
0,3198 € - 0,3948 € | 10443 En stock |
|
|
|
|
|
||
0,1582 € - 0,1582 € | 48103 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Adhésif
|
||
0,3357 € - 0,4145 € | 19524 En stock |
|
|
|
|
|
||
0,2761 € - 0,3409 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
0,5104 € - 0,5104 € | 12144 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Adhésif
|
||
10010990 | 0,2391 € - 0,2952 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Adhésif
|
|
0,4201 € - 0,4201 € | 1789 En stock |
|
|
|
|
|
||
0,251 € - 0,3099 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Adhésif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer