Menu Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,1314 € - 0,1622 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
Naturel
11.5 mm
À enfoncer
0,1529 € - 0,2003 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
6.4 mm
À enfoncer
0,1299 € - 0,1706 € 1000 En stock
6.4 mm
Naturel
12.7 mm
À enfoncer
0,2883 € - 0,3839 € 3000 En stock
6.4 mm
Naturel
15.9 mm
Fir Tree
0,1118 € - 0,147 € 1000 En stock
4.7 mm
Naturel
8.9 mm
À enfoncer
0,0756 € - 0,0756 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
7.6 mm
à clipser
0,0756 € - 0,0756 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
12.7 mm
à clipser
0,0756 € - 0,0756 € 10000 En stock
6.0 mm
Naturel
12.7 mm
à clipser
0,0756 € - 0,0756 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
12.7 mm
à clipser
0,0756 € - 0,0756 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
15.2 mm
à clipser
0,0794 € - 0,0794 € 1000 En stock
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
à clipser
0,0756 € - 0,0756 € 4000 En stock
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
à clipser
0,0756 € - 0,0756 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
à clipser
0,0756 € - 0,0756 € 969 En stock
4.0 mm
Naturel
12.7 mm
à clipser
0,0738 € - 0,0738 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
7.6 mm
à clipser
0,0756 € - 0,0756 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
10.2 mm
Fir Tree
0,0756 € - 0,0756 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
10.2 mm
Fir Tree
0,0756 € - 0,0756 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
12.7 mm
Fir Tree
0,0756 € - 0,0756 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
15.2 mm
Fir Tree
0,0756 € - 0,0756 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
15.2 mm
Fir Tree
  • sur 37
Liens torsadés À clipser 0.453 in Nylon 6/6 Naturel

10363355

Gamme de prix
0,1622 € - 0,1314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Longueur de la base
    5.5 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés À clipser 0.250 in Nylon 6/6 Naturel

10363294

Gamme de prix
0,2003 € - 0,1529 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Largeur de base
    7.9 mm
  • Hauteur totale
    34.9 mm
Liens torsadés À clipser 0.500 in Nylon 6/6 Naturel

10363362

Gamme de prix
0,1706 € - 0,1299 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.4 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.2 - 2.8 mm
  • Longueur de la base
    6.4 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés Sapin 6.4 mm 0.625 in Nylon 6/6 Naturel

10363263

Gamme de prix
0,3839 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.4 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 6.4 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
  • Hauteur totale
    49.2 mm
Liens torsadés À clipser 0.350 in Nylon 6/6 Naturel

10363331

Gamme de prix
0,147 € - 0,1118 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Longueur de la base
    5.5 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10031841

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10034712

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10031971

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10034781

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10032039

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10030165

Gamme de prix
0,0794 € - 0,0794 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10033203

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10033173

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10029992

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
969 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés À clipser 7.6 mm PA Naturel

10639375

Gamme de prix
0,0738 € - 0,0738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10033814

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    43.8 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Liens torsadés 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10033845

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    37.8 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Liens torsadés 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10033890

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    48.4 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Liens torsadés 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10034040

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    49.2 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Liens torsadés 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10033975

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    51.2 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm