Menu Rechercher

Glissières

En cours de production

Les glissières de tiroirs télescopiques se composent de plusieurs rails emboîtables qui s'étendent et se rétractent par étapes. Cette conception permet aux tiroirs de s'ouvrir complètement, offrant un accès complet au contenu. La capacité de charge statique est spécifiée au centre des rails, à travers tous les trous de montage.

Fabriquées à partir de matériaux à haute résistance, notamment de l'acier laminé à froid et de l'acier inoxydable qui garantissent la durabilité, la capacité de charge et la résistance à l'usure et à la corrosion. Elles sont conçues pour supporter des poids allant de 20 kg pour les applications légères jusqu'à 200 kg pour les applications industrielles plus lourdes.

Attention : les glissières sont vendues séparément en tant qu'unités individuelles.

  • En raison des matériaux utilisés et des sections de roulements à billes exposées, ces glissières sont principalement destinées aux applications internes et propres telles que l'ébénisterie, les systèmes de stockage industriels et les applications automobiles.
Matière: Inox 304, Acier noirci, Acier laminé à froid Séries: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Slide length sl Slide travel tr Matière Load/pair max. kg Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
550.0
574.0
Acier laminé à froid
80.0
Demander le délai de livraison ici
406.4
406.4
Acier laminé à froid
60.0
Demander le délai de livraison ici
250.0
254.0
Acier laminé à froid
30.0
Demander le délai de livraison ici
200.0
200.0
Acier noirci
20.0
Demander le délai de livraison ici
550.0
562.0
Inox 304
45.0
Demander le délai de livraison ici
250.0
260.0
Inox 304
30.0
Demander le délai de livraison ici
600.0
600.0
Acier laminé à froid
45.0
Demander le délai de livraison ici
450.0
460.0
Inox 304
30.0
Demander le délai de livraison ici
500.0
512.0
Inox 304
45.0
Demander le délai de livraison ici
300.0
300.0
Acier laminé à froid
60.0
Demander le délai de livraison ici
300.0
312.0
Inox 304
45.0
Demander le délai de livraison ici
500.0
510.0
Inox 304
30.0
Demander le délai de livraison ici
400.0
412.0
Inox 304
45.0
Demander le délai de livraison ici
350.0
350.0
Acier noirci
20.0
Demander le délai de livraison ici
457.0
457.0
Acier laminé à froid
200.0
Demander le délai de livraison ici
660.0
660.0
Acier laminé à froid
200.0
Demander le délai de livraison ici
650.0
674.0
Acier laminé à froid
80.0
Demander le délai de livraison ici
508.0
508.0
Acier laminé à froid
200.0
Demander le délai de livraison ici
500.0
525.0
Acier laminé à froid
80.0
Demander le délai de livraison ici
335.6
335.6
Acier laminé à froid
60.0
  • sur 4
Glissière 550.0 574.0 80.0 Acier laminé à froid

20755409


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    574.0
  • c
    192.0
  • e
    416.0
  • f
    224.0
Glissière 406.4 406.4 60.0 Acier laminé à froid

20755461


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    406.4
  • Slide travel tr
    406.4
  • b
    288.0
  • f
    33.4
  • g
    160.0
Glissière 250.0 254.0 30.0 Acier laminé à froid

20755638


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    254.0
  • c
    160.0
  • i
    160.0
  • Load/pair max. kg
    30.0
Glissière 200.0 200.0 20.0 Acier noirci

20755751


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    200.0
  • Slide travel tr
    200.0
  • a
    400.0
  • c
    71.0
  • e
    71.0
Glissière 550.0 562.0 45.0 Inox 304

20755942


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    562.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    352.0
Glissière 250.0 260.0 30.0 Inox 304

20755829


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    260.0
  • c
    515.0
  • d
    85.0
  • e
    210.0
Glissière 600.0 600.0 45.0 Acier laminé à froid

20755607


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    600.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    224.0
Glissière 450.0 460.0 30.0 Inox 304

20755867


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    460.0
  • c
    915.0
  • d
    230.0
  • e
    410.0
Glissière 500.0 512.0 45.0 Inox 304

20755935


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    512.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    320.0
Glissière 300.0 300.0 60.0 Acier laminé à froid

20755706


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • c
    98.0
  • d
    49.0
  • e
    98.0
Glissière 300.0 312.0 45.0 Inox 304

20755898


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    312.0
  • c
    128.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Glissière 500.0 510.0 30.0 Inox 304

20755874


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    510.0
  • c
    1015.0
  • d
    280.0
  • e
    460.0
Glissière 400.0 412.0 45.0 Inox 304

20755911


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    412.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Glissière 350.0 350.0 20.0 Acier noirci

20755782


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    350.0
  • a
    700.0
  • c
    135.0
  • e
    146.0
Glissière 457.0 457.0 200.0 Acier laminé à froid

20755294


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    457.0
  • Slide travel tr
    457.0
  • a
    127.0
  • f
    246.0
  • g
    306.0
Glissière 660.0 660.0 200.0 Acier laminé à froid

20755331


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    660.0
  • Slide travel tr
    660.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    449.0
Glissière 650.0 674.0 80.0 Acier laminé à froid

20755423


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    674.0
  • c
    256.0
  • e
    512.0
  • f
    256.0
Glissière 508.0 508.0 200.0 Acier laminé à froid

20755300


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    296.0
Glissière 500.0 525.0 80.0 Acier laminé à froid

20755393


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    525.0
  • c
    192.0
  • e
    352.0
  • f
    160.0
Glissière 335.6 335.6 60.0 Acier laminé à froid

20755454


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    335.6
  • Slide travel tr
    335.6
  • f
    46.6
  • g
    128.0
  • h
    128.0