Menu Rechercher

Loqueteaux magnétiques à clipser

En stock

Loqueteaux magnétiques - Montage encastré dans une encoche du cadre pour fournir un effet affleuré. La gamme propose différentes options de montage, encliquetable pour une installation rapide ou à visser pour un meilleur maintien. Cette gamme est adaptée à différentes forces et épaisseurs de panneaux.

Séries: SR5427

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Couleur Largeur totale Matière complète Hauteur totale Ajouter au panier
10201664 4,6883 € - 9,842 € Demander le délai de livraison ici
64.0 mm
Blanc
10.0 mm
Acrylonitrile-butadiène-styrène
14.0 mm
10201749 4,9712 € - 10,4365 € 100 En stock
64.0 mm
Noir
64.0 mm
Acrylonitrile-butadiène-styrène
14.0 mm
5,7359 € - 5,7359 € 23 En stock
39.7 mm
Noir
9.5 mm
Polypropylène
25.4 mm
3,9514 € - 7,6157 € 19 En stock
58.5 mm
Blanc
11.0 mm
Polypropylène
20.6 mm
10201688 11,6235 € - 24,4155 € 169 En stock
40.0 mm
Noir
10.0 mm
Acrylonitrile-butadiène-styrène
13.5 mm
2,5369 € - 4,8585 € 3077 En stock
39.7 mm
Noir
9.5 mm
Polypropylène
25.4 mm
5,4223 € - 7,9848 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
Noir
Polypropylène
14.5 mm
6,4657 € - 6,4657 € Demander le délai de livraison ici
58.5 mm
Blanc
11.0 mm
Polypropylène
20.6 mm
4,1563 € - 4,1563 € 10 En stock
23.6 mm
Blanc
7.7 mm
Polypropylène
13.3 mm
5,5672 € - 11,6911 € 52 En stock
40.0 mm
Blanc
10.0 mm
Acrylonitrile-butadiène-styrène
13.5 mm
3,9514 € - 7,6157 € Demander le délai de livraison ici
58.5 mm
Noir
11.0 mm
Polypropylène
20.6 mm
6,3826 € - 6,3826 € 1650 En stock
39.7 mm
Blanc
9.5 mm
Polypropylène
25.4 mm
10191897 1,3331 € - 1,5334 € 30 En stock
25.4 mm
Blanc
9.6 mm
Polystyrène
12.0 mm
4,9712 € - 10,4365 € Demander le délai de livraison ici
64.0 mm
Blanc
64.0 mm
Acrylonitrile-butadiène-styrène
14.0 mm
  • sur 2
Loqueteau magnétique 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Blanc

10201664

Gamme de prix
9,842 € - 4,6883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Longueur totale
    64.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière du boîtier
    ABS
Loqueteau magnétique 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Noir

10201749

Gamme de prix
10,4365 € - 4,9712 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Longueur totale
    64.0 mm
  • Largeur totale
    64.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière du boîtier
    ABS
Loqueteau magnétique 9.5 mm 39.7 mm Noir

10314319

Gamme de prix
5,7359 € - 5,7359 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    25.4 mm
  • Longueur totale
    39.7 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Matière du boîtier
    PP
Loqueteau magnétique 11.0 mm 58.5 mm Blanc

10279199

Gamme de prix
7,6157 € - 3,9514 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    20.6 mm
  • Longueur totale
    58.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Matière du boîtier
    PP
Loqueteau magnétique 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Noir

10201688

Gamme de prix
24,4155 € - 11,6235 €

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    13.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière du boîtier
    ABS
Loqueteau magnétique 9.5 mm 39.7 mm Noir

10279182

Gamme de prix
4,8585 € - 2,5369 €

Niveaux de stock
3077 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    25.4 mm
  • Longueur totale
    39.7 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Matière du boîtier
    PP
Loqueteau magnétique 12.5. mm 54.0 mm Noir

10272572

Gamme de prix
7,9848 € - 5,4223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.5 mm
  • Longueur totale
    54.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Matière du boîtier
    PP
  • Couleur
    Noir
Loqueteau magnétique 11.0 mm 58.5 mm Blanc

10426616

Gamme de prix
6,4657 € - 6,4657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    20.6 mm
  • Longueur totale
    58.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Matière du boîtier
    PP
Loqueteau magnétique 7.7 mm 23.6 mm Blanc

10160848

Gamme de prix
4,1563 € - 4,1563 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    13.3 mm
  • Longueur totale
    23.6 mm
  • Largeur totale
    7.7 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Matière du boîtier
    PP
Loqueteau magnétique 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Blanc

10201671

Gamme de prix
11,6911 € - 5,5672 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    13.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière du boîtier
    ABS
Loqueteau magnétique 11.0 mm 58.5 mm Noir

10279205

Gamme de prix
7,6157 € - 3,9514 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    20.6 mm
  • Longueur totale
    58.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Matière du boîtier
    PP
Loqueteau magnétique 9.5 mm 39.7 mm Blanc

10160800

Gamme de prix
6,3826 € - 6,3826 €

Niveaux de stock
1650 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    25.4 mm
  • Longueur totale
    39.7 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Matière du boîtier
    PP
Loqueteau magnétique 9.6 mm 25.4 mm 2.0 kg-f Blanc

10191897

Gamme de prix
1,5334 € - 1,3331 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Largeur totale
    9.6 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polystyrène
  • Matière du boîtier
    PS
Loqueteau magnétique 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Blanc

10201718

Gamme de prix
10,4365 € - 4,9712 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Longueur totale
    64.0 mm
  • Largeur totale
    64.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière du boîtier
    ABS