Menu Rechercher

Loqueteaux magnétiques à visser - Boîtier plastique

En stock

Nos loqueteaux magnétiques à visser sont disponibles en différentes tailles et formes, offrant différentes force magnétiques et différents sens de montage pour répondre à vos besoins.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière du boîtier Mécanisme d'accroche Longueur totale Couleur Type de montage Largeur totale Ajouter au panier
7,298 € - 13,981 € Demander le délai de livraison ici
PA
Pêne
74.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
17.5 mm
17,6095 € - 36,982 € Demander le délai de livraison ici
POM
Pêne
63.0 mm
Gris
Montage à l'aide de vis
14.0 mm
9,9835 € - 20,9715 € 87 En stock
PBT
Pêne
34.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
12.0 mm
7,8208 € - 16,4308 € 46 En stock
ABS
Pêne
64.0 mm
Noir
Montage à l'aide de vis
24.5 mm
2,7777 € - 5,8302 € 139 En stock
PBT
Pêne
34.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
12.0 mm
13,2328 € - 27,798 € Demander le délai de livraison ici
PBT
Pêne
86.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
11.0 mm
  • sur 3
Loqueteau magnétique 17.5 mm 74.0 mm 15.0 kg-f Blanc

10272589

Gamme de prix
13,981 € - 7,298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polyamide
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Longueur totale
    74.0 mm
Loqueteau magnétique 14.0 mm 63.0 mm 3.0 kg-f Gris

10201558

Gamme de prix
36,982 € - 17,6095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polyacétal
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Gris
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Blanc

10201619

Gamme de prix
20,9715 € - 9,9835 €

Niveaux de stock
87 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polybutylène téréphthalate
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Noir

10201572

Gamme de prix
16,4308 € - 7,8208 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Blanc

10201633

Gamme de prix
5,8302 € - 2,7777 €

Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polybutylène téréphthalate
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 11.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f Blanc

10201480

Gamme de prix
27,798 € - 13,2328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polybutylène téréphthalate
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis