Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.
Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.
Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.
Séries: SR5090
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de la face | Type de déclencheur | Longueur totale | Mécanisme de verrouillage | Largeur de face | Plage de taille du trou de montage | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,827 € - 12,1754 € | 7 En stock |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 12,4622 € - 19,3856 € | 10 En stock |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
Sans cylindre
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||
| 11,8398 € - 18,4175 € | 30 En stock |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
Sans cylindre
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
| 27,4552 € - 46,9503 € | 47 En stock |
4.291 "
109.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
CH751
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||
| 8,0028 € - 12,4487 € | Demander le délai de livraison ici |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike 5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 14,0435 € - 21,8455 € | 16 En stock |
3.504 "
89.0 mm
|
Flush
|
4.291 in
109.0 mm
|
CH751
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
| 18,8882 € - 26,4435 € | 80 En stock |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 18,8882 € - 26,4435 € | 109 En stock |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Different
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 18,2102 € - 25,4942 € | 28 En stock |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Different
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 6,179 € - 9,6118 € | 284 En stock |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
No
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 6,4214 € - 9,9889 € | 17 En stock |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
No
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 26,831 € - 37,5633 € | Demander le délai de livraison ici |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3.661 "
93.0 mm
|
Flush
|
4.291 in
109.0 mm
|
Non-Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer