Menu Rechercher

Loquets de verrouillage coulissants

En stock

Notre gamme de loquets de verrouillage coulissants disposent d'un mécanisme de libération à mouvement coulissant rapide. Ils sont adaptés à des portes de petite taille et la gamme propose une solution pour différentes exigences en matière d'épaisseur de panneau et de verrouillage pour une sécurité accrue.

Séries: SR5539

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de trou compatible Matière du loquet Type de loquet Largeur de trous compatibles Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
37.3 mm
ABS
Enclenchement coulissant
25.3 mm
Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
ABS
Enclenchement coulissant
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
37.3 mm
ABS
Enclenchement coulissant
25.3 mm
0,4137 € - 0,4597 € 2250 En stock
PA6 FV30
Verrou coulissant à claquer
0,3505 € - 0,5453 € 975 En stock
13.0 mm
8.0 mm
4,2046 € - 6,5406 € 1180 En stock
37.3 mm
25.3 mm
0,7597 € - 1,1817 € 1939 En stock
37.3 mm
25.3 mm
0,6673 € - 1,1301 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
ABS
Verrou à glisser
17.0 mm
0,6813 € - 1,0599 € 3000 En stock
37.3 mm
25.3 mm
3,5396 € - 5,5059 € 33 En stock
25.3 mm
37.3 mm
0,7211 € - 1,1753 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
ABS
Verrou à glisser
17.0 mm
Loqueteau à glissière 1.5 mm Noir

10550007


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Enclenchement coulissant
  • Longueur de trou compatible
    37.3 mm
  • Largeur de trous compatibles
    25.3 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
Loqueteau à glissière 0.8 mm 1.5 mm Pas de clé ABS Noir

10451670


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Enclenchement coulissant
  • Longueur de trou compatible
    13.0 mm
  • Largeur de trous compatibles
    8.0 mm
  • Matière du loquet
    ABS
Loqueteau à glissière 0.8 mm 1.2 mm Pas de clé ABS Noir

10549995


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Enclenchement coulissant
  • Longueur de trou compatible
    37.3 mm
  • Largeur de trous compatibles
    25.3 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
Loqueteau à glissière 0.8 mm 1.5 mm PA6 FV30 Noir

10468982

Gamme de prix
0,4597 € - 0,4137 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Verrou coulissant à claquer
  • Largeur totale
    28.4 mm
  • Matière ressort
    Acier inoxydable
  • Matière du loquet
    PA6 FV30
Loqueteau à glissière 1.5 mm Noir

10092026

Gamme de prix
0,5453 € - 0,3505 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de trou compatible
    13.0 mm
  • Largeur de trous compatibles
    8.0 mm
  • Matière ressort
    Acier inoxydable
  • Code produit
    3926909790
Loqueteau à glissière 0.8 mm 1.5 mm Noir

20077501

Gamme de prix
6,5406 € - 4,2046 €

Niveaux de stock
1180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de trou compatible
    37.3 mm
  • Largeur de trous compatibles
    25.3 mm
  • Matière ressort
    Acier inoxydable
  • Code produit
    8301300000
Loqueteau à glissière 1.5 mm Noir

20059804

Gamme de prix
1,1817 € - 0,7597 €

Niveaux de stock
1939 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de trou compatible
    37.3 mm
  • Largeur de trous compatibles
    25.3 mm
  • Matière ressort
    Acier inoxydable
  • Code produit
    3926909790
Loqueteau à glissière 0.8 mm 1.2 mm ABS Noir

20080594

Gamme de prix
1,1301 € - 0,6673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Verrou à glisser
  • Longueur de trou compatible
    19.0 mm
  • Largeur de trous compatibles
    17.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Loqueteau à glissière 1.2 mm Noir

20059798

Gamme de prix
1,0599 € - 0,6813 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de trou compatible
    37.3 mm
  • Largeur de trous compatibles
    25.3 mm
  • Matière ressort
    Acier inoxydable
  • Code produit
    3926909790
Loqueteau à glissière 0.8 mm 1.5 mm Noir

20126278

Gamme de prix
5,5059 € - 3,5396 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de trou compatible
    25.3 mm
  • Largeur de trous compatibles
    37.3 mm
  • Matière ressort
    Acier inoxydable
  • Code produit
    3926909790
Loqueteau à glissière 1.2 mm 1.5 mm ABS Noir

20126193

Gamme de prix
1,1753 € - 0,7211 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Verrou à glisser
  • Longueur de trou compatible
    19.0 mm
  • Largeur de trous compatibles
    17.0 mm
  • Matière ressort
    Acier inoxydable