Menu Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur Diamètre total Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,1697 € - 0,1886 € 3800 En stock
7.0 mm
13.0 mm
7.0 mm
0,3681 € - 0,409 € Demander le délai de livraison ici
14.2 mm
15.8 mm
7.9 mm
0,2056 € - 0,2285 € Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
16.5 mm
9.2 mm
0,5295 € - 0,5883 € 300 En stock
15.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,4885 € - 0,5427 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
0,1323 € - 0,147 € 150 En stock
4.0 mm
7.0 mm
3.5 mm
0,0925 € - 0,1028 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
1,7758 € - 1,9731 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
36 mm
25 mm
1,5451 € - 1,7171 € 160 En stock
23.4 mm
19.2 mm
8.2 mm
3,0938 € - 3,4375 € 14786 En stock
22.0 mm
23.0 mm
5.0 mm
0,1287 € - 0,143 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
7,1524 € - 7,9468 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
59.4 mm
34.8 mm
0,4194 € - 0,4661 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
16.5 mm
8.2 mm
10320242 0,4057 € - 0,4508 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,1699 € - 0,1887 € 123 En stock
5.5 mm
13.0 mm
7.0 mm
0,2945 € - 0,3272 € 1600 En stock
12.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,1802 € - 0,2002 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
12.5 mm
8.0 mm
0,2494 € - 0,2771 € 1384 En stock
7.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
0,3395 € - 0,3772 € 1200 En stock
8.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,6031 € - 0,67 € 32 En stock
15.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
  • sur 11
Ferrite toroïde 7.0 mm 13.0 mm 7.0 mm 32 Ω 56 Ω K5B

10320112

Gamme de prix
0,1886 € - 0,1697 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Largeur
    7.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 7.9 mm 15.8 mm 14.2 mm 79 Ω 121 Ω K5B

10320174

Gamme de prix
0,409 € - 0,3681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    7.9 mm
  • Diamètre total
    15.8 mm
  • Largeur
    14.2 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 9.2 mm 16.5 mm 7.5 mm 35 Ω 70 Ω K5B

10640722

Gamme de prix
0,2285 € - 0,2056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    9.2 mm
  • Diamètre total
    16.5 mm
  • Largeur
    7.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 10.0 mm 18.0 mm 15.0 mm 69 Ω 123 Ω K5B

10320259

Gamme de prix
0,5883 € - 0,5295 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre total
    18.0 mm
  • Largeur
    15.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 10.0 mm 20.0 mm 8.0 mm 38 Ω 62 Ω K5B

10638798

Gamme de prix
0,5427 € - 0,4885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Largeur
    8.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 3.5 mm 7.0 mm 4.0 mm 23 Ω 46 Ω K5B

10638866

Gamme de prix
0,147 € - 0,1323 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Diamètre total
    7.0 mm
  • Largeur
    4.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 6.0 mm 8.0 mm 5.0 mm 15 Ω 36 Ω K5B

10641354

Gamme de prix
0,1028 € - 0,0925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 25 mm 36 mm 13.0 mm 39 Ω 84 Ω K5B

10320488

Gamme de prix
1,9731 € - 1,7758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Toroid Ferrite Core
  • Diamètre intérieur
    25 mm
  • Diamètre total
    36 mm
  • Largeur
    13.0 mm
Ferrite + boîtier 8.2 mm 19.2 mm 23.4 mm 75 Ω 160 Ω K5B

10318782

Gamme de prix
1,7171 € - 1,5451 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue ronde avec boîtier plastique
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre total
    19.2 mm
  • Largeur
    23.4 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite + boîtier 5.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 50 Ω 105 Ω K5B

10318850

Gamme de prix
3,4375 € - 3,0938 €

Niveaux de stock
14786 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue ronde avec boîtier plastique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    23.0 mm
  • Largeur
    22.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 6.0 mm 8.0 mm 7.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10640746

Gamme de prix
0,143 € - 0,1287 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Largeur
    7.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Gamme de prix
7,9468 € - 7,1524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    34.8 mm
  • Diamètre total
    59.4 mm
  • Largeur
    12.8 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 8.2 mm 16.5 mm 13.0 mm 70 Ω 125 Ω K5B

10320198

Gamme de prix
0,4661 € - 0,4194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre total
    16.5 mm
  • Largeur
    13.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 10.0 mm 18.0 mm 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Gamme de prix
0,4508 € - 0,4057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre total
    18.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 7.0 mm 13.0 mm 5.5 mm 27 Ω 50 Ω K5B

10320099

Gamme de prix
0,1887 € - 0,1699 €

Niveaux de stock
123 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Largeur
    5.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 10.5 mm 15.0 mm 12.0 mm 37 Ω 62 Ω K5B

10320167

Gamme de prix
0,3272 € - 0,2945 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Largeur
    12.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

10560839

Gamme de prix
0,2002 € - 0,1802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre total
    12.5 mm
  • Largeur
    12.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 8.0 mm 14.0 mm 7.0 mm 28 Ω 50 Ω K5B

10320136

Gamme de prix
0,2771 € - 0,2494 €

Niveaux de stock
1384 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Largeur
    7.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 12.0 mm 16.0 mm 8.0 mm 26 Ω 48 Ω K5B

10433621

Gamme de prix
0,3772 € - 0,3395 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Largeur
    8.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 9.5 mm 17.5 mm 15.0 mm 70 Ω 113 Ω K5B

10433638

Gamme de prix
0,67 € - 0,6031 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre total
    17.5 mm
  • Largeur
    15.0 mm
  • Matière
    K5B