Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.
Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.
Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur | Diamètre total | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1645 € - 0,1828 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,108 € - 0,12 € | 270 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0282 € - 0,0313 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,5762 € - 3,9739 € | 2214 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,6771 € - 1,8634 € | 553 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3174 € - 0,3527 € | 400 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0891 € - 0,099 € | 2000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,8867 € - 3,2074 € | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,1959 € - 0,2177 € | 2500 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
2,689 € - 2,9877 € | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
4,2707 € - 4,7453 € | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
|||
2,3726 € - 2,6362 € | 1500 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
2,4632 € - 2,7371 € | 112 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
2,6327 € - 2,925 € | 1212 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
||
3,2953 € - 3,6614 € | 8852 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
||
10314395 | 3,8753 € - 4,3059 € | 181 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
|
8,0748 € - 8,0748 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
|
||
10314357 | 6,9202 € - 7,6892 € | 2850 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
|
8,3199 € - 9,2444 € | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer