Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.
Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.
Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur | Diamètre total | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
10318874 | 1,7692 € - 1,9657 € | 72 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
10320532 | 0,1332 € - 0,148 € | 9 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0,1376 € - 0,1529 € | 1020 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3568 € - 0,3965 € | 1260 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1645 € - 0,1828 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0719 € - 0,0799 € | 6000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
1,5979 € - 1,7755 € | 28 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7208 € - 0,801 € | 200 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10629918 | 0,3188 € - 0,3542 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,3174 € - 0,3527 € | 400 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,3547 € - 0,3942 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,5762 € - 3,9739 € | 2214 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2056 € - 0,2285 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0953 € - 0,1059 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4439 € - 0,4932 € | 150 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,451 € - 0,5011 € | 700 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5444 € - 0,6049 € | Demander le délai de livraison ici |
0.559 in
14.2 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
0,0622 € - 0,0691 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0359 € - 0,0399 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
1,5882 € - 1,7648 € | 115 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer