Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les manchons de protection des tuyaux sont des couvertures solides qui protègent les tuyaux contre la chaleur, l'abrasion et du bruit. Résistants à la chaleur, à l'ozone et aux abrasions. Peuvent résister à des températures allant de 110ºC à 185ºC.Excellente résistance à l’abrasionFacile à installer.Idéal pour les connecteurs, raccords, épissures, câbles et tuyaux. Matière: Nylon balistique 1050, PA, PES ; PO Couleur: Noir Séries: SR1080, , SR1108, SREHSS
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | Matière complète | RL | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 556,1223 € - 1 556,1223 € | Demander le délai de livraison ici |
5 in
127.0 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1 868,2813 € - 1 868,2813 € | Demander le délai de livraison ici |
11 in
279.4 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1 950,8459 € - 1 950,8459 € | Demander le délai de livraison ici |
6 in
152.4 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 147,3494 € - 180,6809 € | 17 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 104,8483 € - 134,2192 € | 2 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 3 750,5268 € - 3 750,5268 € | Demander le délai de livraison ici |
8 in
203.2 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
| 181,4988 € - 232,3301 € | 10 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 420,4371 € - 479,2865 € | 6 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 73,9814 € - 94,6993 € | 16 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 299,3375 € - 383,145 € | 9 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 88,4032 € - 111,93 € | 16 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 231,3292 € - 296,0979 € | 13 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 58,9247 € - 71,3447 € | 14 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 117,8817 € - 146,3054 € | 4 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 132,6155 € - 163,547 € | 5 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 2 709,5579 € - 2 709,5579 € | Demander le délai de livraison ici |
15 in
381.0 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1 191,8887 € - 1 191,8887 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1 460,0632 € - 1 460,0632 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5 in
114.3 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 2 472,8355 € - 2 472,8355 € | Demander le délai de livraison ici |
14 in
355.6 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1 252,4882 € - 1 252,4882 € | 9 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer