Les manchons de protection des tuyaux sont des couvertures solides qui protègent les tuyaux contre la chaleur, l'abrasion et du bruit. Résistants à la chaleur, à l'ozone et aux abrasions. Peuvent résister à des températures allant de 110ºC à 185ºC.Excellente résistance à l’abrasionFacile à installer.Idéal pour les connecteurs, raccords, épissures, câbles et tuyaux. Matière: Nylon balistique 1050, PA, PES ; PO Couleur: Noir Séries: SR1080, , SR1108, SREHSS
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | ID | Matière complète | RL | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
140,3328 € - 172,077 € | 17 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
400,4163 € - 456,4633 € | 6 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
99,8555 € - 127,8278 € | 2 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
112,2683 € - 139,3385 € | 4 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
220,3135 € - 281,998 € | 13 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
56,1188 € - 67,9473 € | 14 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
84,1935 € - 106,60 € | 16 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
285,0833 € - 364,90 € | 9 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
126,3005 € - 155,759 € | 5 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
172,856 € - 221,2668 € | 10 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
70,4585 € - 90,1898 € | 16 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
3 571,9303 € - 3 571,9303 € | Demander le délai de livraison ici |
8 in
203.2 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
1 390,5364 € - 1 390,5364 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5 in
114.3 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
||
1 328,4156 € - 1 328,4156 € | Demander le délai de livraison ici |
9 in
228.6 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
||
1 857,9485 € - 1 857,9485 € | Demander le délai de livraison ici |
6 in
152.4 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
||
2 580,5313 € - 2 580,5313 € | Demander le délai de livraison ici |
15 in
381.0 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
||
1 351,8927 € - 1 351,8927 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
||
2 103,7466 € - 2 103,7466 € | Demander le délai de livraison ici |
7 in
177.8 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
||
2 889,2217 € - 2 889,2217 € | Demander le délai de livraison ici |
16 in
406.4 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
||
1 120,5526 € - 1 120,5526 € | 9 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer