Manchons de protection des tuyaux approuvés par la sécurité minière. Les revêtements durables sont approuvés pour protéger les tuyaux contre la chaleur, l'abrasion et les éclatements. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à +130 C. L'administration américaine de la sécurité et de la santé dans les mines (MSHA) a approuvé ce produit. Efficaces pour minimiser un flux concentré de fuites en trou d'épingle, tout en maintenant une résistance élevée à l'éclatement.Produit conforme aux normes de la MSHA (Mine Safety and Health Administration).Haute résistance contre l'abrasion et l'éclatementRésistance en température : -40 C à +130 C.Peut être marqué avec le logo de votre entreprise et les détails de la référence.Longueur standard du rouleau : 50 mètres. Matière: Polyester, Nylon Couleur: Noir Séries: , SR1082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | Couleur | Matière complète | RL | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
293,9905 € - 293,9905 € | 3 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
136,7453 € - 136,7453 € | 8 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
280,8398 € - 280,8398 € | Demander le délai de livraison ici |
1.85 in
47.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
109,8185 € - 109,8185 € | 30 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
214,6453 € - 214,6453 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
228,0113 € - 228,0113 € | Demander le délai de livraison ici |
1.571 in
39.9 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
350,4988 € - 350,4988 € | 21 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
121,1243 € - 121,1243 € | 53 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
165,886 € - 165,886 € | 8 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
417,8618 € - 417,8618 € | 11 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
143,6435 € - 143,6435 € | Demander le délai de livraison ici |
0.98 in
24.9 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
235,5758 € - 235,5758 € | 3 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
180,687 € - 180,687 € | 7 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
220,7201 € - 220,7201 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
131,0526 € - 131,0526 € | Demander le délai de livraison ici |
2.559 in
65.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
70,6994 € - 70,6994 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
193,1301 € - 193,1301 € | Demander le délai de livraison ici |
3.74 in
95.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
151,7451 € - 151,7451 € | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
89,6675 € - 89,6675 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
170,7132 € - 170,7132 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer