Menu Rechercher

Mini passe-câbles

En stock

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Style d'installation Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,2106 € - 0,219 € 1000 En stock
4.8 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,1336 € - 0,1336 € 84107 En stock
6.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,1217 € - 0,1217 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
À enfoncer
2.8 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
À enfoncer
8.5 mm
0,1626 € - 0,1626 € Demander le délai de livraison ici
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
0,4029 € - 0,4029 € Demander le délai de livraison ici
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
0,1137 € - 0,1137 € 6869 En stock
6.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,2642 € - 0,2642 € 9909 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhésif
2.8 mm
0,1351 € - 0,1351 € 13837 En stock
4.3 mm
1.8 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,2567 € - 0,2567 € 23821 En stock
4.3 mm
À enfoncer
8.5 mm
0,1336 € - 0,1336 € 11000 En stock
4.8 mm
À enfoncer
0.9 mm
0,1641 € - 0,1641 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,1336 € - 0,1336 € 1066 En stock
4.8 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,0771 € - 0,0822 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,1137 € - 0,1137 € 108998 En stock
4.8 mm
À enfoncer
0.9 mm
0,3387 € - 0,3387 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0,1202 € - 0,1252 € 765 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhésif
1.0 mm
0,6119 € - 0,6119 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
1.8 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,1336 € - 0,1336 € 2980 En stock
4.8 mm
À enfoncer
0.9 mm
0,2626 € - 0,2626 € 22000 En stock
4.4 mm
4.4 mm
Adhésif
3.0 mm
  • sur 5
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 4.8 mm PA66

10019252

Gamme de prix
0,219 € - 0,2106 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm PA66

10019283

Gamme de prix
0,1336 € - 0,1336 €

Niveaux de stock
84107 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    6.7 mm
Passe-fil À enfoncer 2.8 mm 8.0 mm PA66

10014745

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.8 mm
  • Largeur intérieure
    8.0 mm
Passe-fil 4.3 mm 6.9 mm PA66

10018637

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    8.5 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Gamme de prix
0,1626 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Gamme de prix
0,4029 € - 0,4029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm PA66

10019276

Gamme de prix
0,1137 € - 0,1137 €

Niveaux de stock
6869 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    6.7 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Gamme de prix
0,2642 € - 0,2642 €

Niveaux de stock
9909 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil À enfoncer 3.0 mm 4.3 mm PA

10019412

Gamme de prix
0,1351 € - 0,1351 €

Niveaux de stock
13837 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.8 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil 4.3 mm 6.9 mm PA66

10018644

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
23821 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    8.5 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-fil 4.8 mm 7.0 mm PA66

10019238

Gamme de prix
0,1336 € - 0,1336 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    0.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil 4.3 mm 6.9 mm PA66

10018613

Gamme de prix
0,1641 € - 0,1641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 4.8 mm PA66

10019269

Gamme de prix
0,1336 € - 0,1336 €

Niveaux de stock
1066 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 4.8 mm PA66

10479766

Gamme de prix
0,0822 € - 0,0771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil 4.8 mm 7.0 mm PA66

10019221

Gamme de prix
0,1137 € - 0,1137 €

Niveaux de stock
108998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    0.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-câble 7.1 mm 6.4 mm Naturel PA66

10019344

Gamme de prix
0,3387 € - 0,3387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de selle
    Micro
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
  • Largeur totale
    8.9 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil Adhésif 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Gamme de prix
0,1252 € - 0,1202 €

Niveaux de stock
765 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    1.0 mm
Passe-fil À enfoncer 3.0 mm 4.3 mm PA

10019429

Gamme de prix
0,6119 € - 0,6119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.8 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil À enfoncer 0.9 mm 4.8 mm PA66

10110959

Gamme de prix
0,1336 € - 0,1336 €

Niveaux de stock
2980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    0.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil Adhésif 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Gamme de prix
0,2626 € - 0,2626 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.4 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm