Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).
Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.
La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.
Séries: SR2104
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Style d'installation | Hauteur interne | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0833 € - 0,0833 € | 11058 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0989 € - 0,0989 € | 35962 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0833 € - 0,0833 € | 20920 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0648 € - 0,0688 € | 697 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0833 € - 0,0833 € | 15438 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1115 € - 0,1115 € | Demander le délai de livraison ici |
0.26 in
6.6 mm
|
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | Demander le délai de livraison ici |
0.26 in
6.6 mm
|
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10018903 | 0,1115 € - 0,1115 € | Demander le délai de livraison ici |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
|
| 0,105 € - 0,105 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0891 € - 0,095 € | 2912 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,14 € - 0,14 € | Demander le délai de livraison ici |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 68838 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0833 € - 0,0833 € | 3000 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0989 € - 0,0989 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1255 € - 0,1308 € | 9030 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0998 € - 0,0998 € | 3226 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer