Menu Rechercher

Niveleurs de cale à bille

En cours de production

Ces niveleurs de cale à bille disposent d'un angle d'inclinaison maximum de 4 et sont destinés à contrebalancer des surfaces inégales. Ils sont réglables et réajustables pour une précision optimale et un alignement vertical de vos applications.

Ils disposent de trois caractéristiques : un boulon d'installation à filetage fin, un écrou à embase et une butée finale. Le boulon d'installation et le filetage fin de l'embase permettent un réglage de précision et un réajustement simple à l'aide d'une clé à crochet.

Leur installation est simple et rapide et ils sont adaptés à un usage avec de lourdes charges, statiques comme dynamiques. Couramment utilisés dans les moteurs, machines, équipements de laboratoire et fabrication de matériel de défense.

  • Ils disposent d'un angle d'inclinaison maximum de 4 et sont destinés à contrebalancer des surfaces inégales.
  • Ils disposent d'un boulon d'installation à filetage fin, d'un écrou à embase et d'une butée finale.
  • Utilisés dans les moteurs, machines, équipements de laboratoire et fabrication de matériel de défense.
Matière: Acier inoxydable, Acier zingué Séries: SR62140

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h Pour boulon d2 Matière d1 d3 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
10.0
M10
20.0
Acier inoxydable
32.0
13.0
Demander le délai de livraison ici
16.0
M24
38.0
Acier inoxydable
58.0
29.0
Demander le délai de livraison ici
12.5
M16
30.0
Acier inoxydable
45.0
20.0
Demander le délai de livraison ici
25.0
M48
78.0
Acier inoxydable
105.0
58.0
Demander le délai de livraison ici
20.0
M36
61.0
Acier inoxydable
80.0
44.0
Demander le délai de livraison ici
20.0
M30
48.0
Acier inoxydable
70.0
36.0
Demander le délai de livraison ici
10.0
M10
20.0
Acier zingué
32.0
13.0
Demander le délai de livraison ici
8.0
M6
15.0
Acier inoxydable
25.0
8.5
Niveleur à billes M10 32.0 20.0 Acier inoxydable

20202019


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Niveleur à billes M24 58.0 38.0 Acier inoxydable

20202033


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • d1
    58.0
  • d2
    38.0
  • d3
    29.0
  • h
    16.0
Niveleur à billes M16 45.0 30.0 Acier inoxydable

20202026


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • d1
    45.0
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • h
    12.5
Niveleur à billes M48 105.0 78.0 Acier inoxydable

20202064


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M48
  • d1
    105.0
  • d2
    78.0
  • d3
    58.0
  • h
    25.0
Niveleur à billes M36 80.0 61.0 Acier inoxydable

20202057


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M36
  • d1
    80.0
  • d2
    61.0
  • d3
    44.0
  • h
    20.0
Niveleur à billes M30 70.0 48.0 Acier inoxydable

20202040


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • d1
    70.0
  • d2
    48.0
  • d3
    36.0
  • h
    20.0
Niveleur à billes M10 32.0 20.0 Acier zingué

20201289


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Niveleur à billes M6 25.0 15.0 Acier inoxydable

20202002


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    8.5
  • h
    8.0