Ces outils d'installation pour bouchons d'étanchéité pour les tailles métriques sont conçus pour aider à installer efficacement des bouchons d'étanchéité dans diverses applications. Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.
Les bouchons d'étanchéité sont ajustés dans un trou foré et la bille d'expansion est enfoncée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans la matière du boîtier pour obturer et étanchéifier le trou de manière permanente. La boule est maintenue en position. Ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques, juste un ruban ou du mastic.
La gamme de produits est proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations. Avant d'exercer une pression, veillez à vous assurer que la boule est bien en place. Ils sont souvent utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.
Matière: Acier Séries: SRP0193
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d3 | x ±0.2 | Type d'outil | l2 | d2 | l1 | d1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
9.53
|
0.4
|
Hand Tool
|
10.0
|
2.8
|
127.0
|
3.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
25.40
|
0.8
|
Hand Tool
|
50.0
|
19.7
|
127.0
|
20.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
19.05
|
0.6
|
Hand Tool
|
40.0
|
15.7
|
127.0
|
16.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
19.05
|
0.4
|
Hand Tool
|
35.0
|
13.7
|
127.0
|
14.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
15.88
|
0.4
|
Hand Tool
|
30.0
|
11.7
|
127.0
|
12.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
25.40
|
0.8
|
Hand Tool
|
55.0
|
21.7
|
127.0
|
22.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
15.88
|
0.4
|
Hand Tool
|
22.0
|
8.7
|
127.0
|
9.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
15.88
|
0.4
|
Hand Tool
|
25.0
|
9.8
|
127.0
|
10.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
9.53
|
0.4
|
Hand Tool
|
18.0
|
6.8
|
127.0
|
7.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
9.53
|
0.4
|
Hand Tool
|
15.0
|
5.8
|
127.0
|
6.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
19.05
|
0.6
|
Hand Tool
|
45.0
|
17.7
|
127.0
|
18.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
9.53
|
0.3
|
Hand Tool
|
20.0
|
7.8
|
127.0
|
8.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
9.53
|
0.2
|
Hand Tool
|
10.0
|
3.8
|
127.0
|
4.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
9.53
|
0.4
|
Hand Tool
|
12.0
|
4.7
|
127.0
|
5.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer