Menu Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Flanged Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
0,4744 € - 0,7727 € 400 En stock
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,6978 € - 1,5431 € 103 En stock
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
0,7025 € - 1,5476 € 4158 En stock
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,76 € - 1,201 € 852 En stock
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
1,1561 € - 2,0384 € 900 En stock
14.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
0,6978 € - 1,5431 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
0,6448 € - 1,421 € 5125 En stock
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
2,5916 € - 6,3337 € 530 En stock
28.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
5,2973 € - 7,4971 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
0,3212 € - 0,5861 € 32 En stock
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,4744 € - 0,7727 € 2241 En stock
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
5,0443 € - 7,1516 € 470 En stock
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
0,266 € - 0,4859 € 10300 En stock
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
1,299 € - 2,287 € 100 En stock
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,1945 € - 0,3547 € 100 En stock
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
1,2137 € - 2,1464 € 4000 En stock
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
0,2372 € - 0,4307 € 13140 En stock
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
10,6979 € - 13,3013 € 50 En stock
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
0,4169 € - 0,9236 € Demander le délai de livraison ici
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
6,8062 € - 8,4291 € 499 En stock
44.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
  • sur 12
Palier à collerette 12.0 mm 10.0 mm Noir

10050217

Gamme de prix
0,7727 € - 0,4744 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
Palier à collerette 18.0 mm 25.0 mm Noir

10050361

Gamme de prix
1,5431 € - 0,6978 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    22.0 mm
  • Longueur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    18.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    22.0 mm
Palier à collerette 20.0 mm 15.0 mm Naturel

10050460

Gamme de prix
1,5476 € - 0,7025 €

Niveaux de stock
4158 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    25.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    25.0 mm
Palier à collerette 16.0 mm 15.0 mm Noir

10050347

Gamme de prix
1,201 € - 0,76 €

Niveaux de stock
852 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    22.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    16.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    22.0 mm
Palier à collerette 12.0 mm 15.0 mm Noir

10178959

Gamme de prix
2,0384 € - 1,1561 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
Palier à collerette 18.0 mm 25.0 mm Naturel

10050354

Gamme de prix
1,5431 € - 0,6978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    22.0 mm
  • Longueur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    18.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    22.0 mm
Palier à collerette 20.0 mm 26.0 mm Noir

10050439

Gamme de prix
1,421 € - 0,6448 €

Niveaux de stock
5125 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    24.0 mm
  • Longueur totale
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    24.0 mm
Palier à collerette 25.0 mm 21.5 mm Noir

10179109

Gamme de prix
6,3337 € - 2,5916 €

Niveaux de stock
530 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    28.0 mm
  • Longueur totale
    21.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    25.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    28.0 mm
Palier à collerette 30.0 mm 37.0 mm Noir

10179147

Gamme de prix
7,4971 € - 5,2973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    34.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    30.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    34.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 6.0 mm Noir

10050064

Gamme de prix
0,5861 € - 0,3212 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 10.0 mm Noir

10050088

Gamme de prix
0,7727 € - 0,4744 €

Niveaux de stock
2241 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
Palier à collerette 35.0 mm 26.0 mm Noir

10179185

Gamme de prix
7,1516 € - 5,0443 €

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    39.0 mm
  • Longueur totale
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    35.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    39.0 mm
Palier à collerette 8.0 mm 7.0 mm Naturel

10049952

Gamme de prix
0,4859 € - 0,266 €

Niveaux de stock
10300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    11.0 mm
Palier à collerette 15.0 mm 17.0 mm Noir

10179017

Gamme de prix
2,287 € - 1,299 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    17.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    15.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    17.0 mm
Palier à collerette 8.1 mm 10.8 mm Naturel

10049976

Gamme de prix
0,3547 € - 0,1945 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    10.1 mm
  • Longueur totale
    10.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    8.1 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    10.1 mm
Appui 14.0 mm 17.0 mm Noir

10178980

Gamme de prix
2,1464 € - 1,2137 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    14.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    16.0 mm
Palier à collerette 5.0 mm 10.0 mm Noir

10049631

Gamme de prix
0,4307 € - 0,2372 €

Niveaux de stock
13140 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    5.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    8.0 mm
Palier à collerette 45.0 mm 50.0 mm Noir

10179222

Gamme de prix
13,3013 € - 10,6979 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    50.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    45.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    50.0 mm
Palier à collerette 18.3 mm 12.0 mm Naturel

10050392

Gamme de prix
0,9236 € - 0,4169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    22.1 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    18.3 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    22.1 mm
Palier à collerette 40.0 mm 30.0 mm Noir

10179192

Gamme de prix
8,4291 € - 6,8062 €

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    44.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    40.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    44.0 mm