Menu Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Flanged Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
0,4698 € - 0,9408 € 298 En stock
12.0 mm
18.0 mm
Oui
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,3212 € - 0,5861 € 40 En stock
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
0,7025 € - 1,5476 € 4158 En stock
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
2,8789 € - 5,9193 € 300 En stock
28.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
2,1191 € - 6,3681 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
0,2095 € - 0,3812 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
0,3547 € - 0,6471 € 7116 En stock
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,3397 € - 0,6195 € 6300 En stock
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,2683 € - 0,4894 € 700 En stock
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
2,1191 € - 6,3681 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
0,266 € - 0,4859 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,2268 € - 0,4133 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,5481 € - 0,8889 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,2137 € - 2,1464 € 3350 En stock
14.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
1,3011 € - 5,0669 € 900 En stock
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
0,2141 € - 0,3903 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
1,3011 € - 5,0669 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
0,4226 € - 0,6943 € 137 En stock
8.0 mm
12.0 mm
Oui
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,722 € - 1,1378 € 3547 En stock
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,3397 € - 0,6195 € 5749 En stock
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
  • sur 12
Appui 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Noir

10323243

Gamme de prix
0,9408 € - 0,4698 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 6.0 mm 8.5 mm Noir

10049761

Gamme de prix
0,5861 € - 0,3212 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Longueur totale
    8.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    6.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    10.0 mm
Palier à collerette 20.0 mm 15.0 mm Naturel

10050460

Gamme de prix
1,5476 € - 0,7025 €

Niveaux de stock
4158 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    25.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    25.0 mm
Palier à collerette 25.0 mm 30.0 mm Noir

10179116

Gamme de prix
5,9193 € - 2,8789 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    28.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    25.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    28.0 mm
Palier à collerette 30.0 mm 35.0 mm Naturel

10050569

Gamme de prix
6,3681 € - 2,1191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    35.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    30.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    35.0 mm
Palier à collerette 3.0 mm 7.0 mm Naturel

10049440

Gamme de prix
0,3812 € - 0,2095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    5.0 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    3.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    5.0 mm
Palier à collerette 10.5 mm 15.0 mm Naturel

10050033

Gamme de prix
0,6471 € - 0,3547 €

Niveaux de stock
7116 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.5 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    13.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 15.0 mm Naturel

10050019

Gamme de prix
0,6195 € - 0,3397 €

Niveaux de stock
6300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    13.0 mm
Palier à collerette 6.2 mm 10.0 mm Naturel

10049716

Gamme de prix
0,4894 € - 0,2683 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    7.8 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    6.2 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    7.8 mm
Palier à collerette 30.0 mm 35.0 mm Noir

10050576

Gamme de prix
6,3681 € - 2,1191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    35.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    30.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    35.0 mm
Palier à collerette 8.0 mm 13.0 mm Noir

10049907

Gamme de prix
0,4859 € - 0,266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    11.0 mm
Palier à collerette 4.0 mm 8.0 mm Naturel

10049532

Gamme de prix
0,4133 € - 0,2268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    6.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    4.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    6.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 10.0 mm Naturel

10050095

Gamme de prix
0,8889 € - 0,5481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 12.0 mm 20.0 mm Noir

10178966

Gamme de prix
2,1464 € - 1,2137 €

Niveaux de stock
3350 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
Palier à collerette 25.0 mm 30.0 mm Naturel

10050521

Gamme de prix
5,0669 € - 1,3011 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    30.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    25.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    30.0 mm
Palier à collerette 7.4 mm 4.3 mm Noir

10049846

Gamme de prix
0,3903 € - 0,2141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    9.0 mm
  • Longueur totale
    4.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    7.4 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    9.0 mm
Palier à collerette 25.0 mm 30.0 mm Noir

10050538

Gamme de prix
5,0669 € - 1,3011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    30.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    25.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    30.0 mm
Palier à collerette 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Naturel

10322796

Gamme de prix
0,6943 € - 0,4226 €

Niveaux de stock
137 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    9.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 6.0 mm Noir

10178898

Gamme de prix
1,1378 € - 0,722 €

Niveaux de stock
3547 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 8.0 mm Naturel

10050118

Gamme de prix
0,6195 € - 0,3397 €

Niveaux de stock
5749 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    13.0 mm