Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.
Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.
Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Largeur de base | Hauteur interne | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Longueur de la base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4398 € - 0,4398 € | 98 En stock |
0.886 in
22.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 0,5032 € - 0,5032 € | 55 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1361 € - 0,1361 € | 1490 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,3166 € - 0,3166 € | 8 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2945 € - 0,2945 € | 29894 En stock |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 8898 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 11000 En stock |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
| 0,1371 € - 0,1371 € | 995 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,2084 € - 0,2084 € | 57 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,2224 € - 0,2224 € | 14192 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,134 € - 0,134 € | 1988 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,246 € - 0,246 € | 3894 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 9698 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 84826 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 4280 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | Demander le délai de livraison ici |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
| 0,2288 € - 0,2288 € | 12742 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 14155 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 636 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer