Menu Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
10107966 0,2269 € - 0,2269 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,1306 € - 0,1306 € 995 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,10 € - 0,10 € 7000 En stock
11.3 mm
27.2 mm
0,1276 € - 0,1276 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
9.7 mm
0,1985 € - 0,1985 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
26.7 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
4.8 mm
0,1657 € - 0,1657 € 790 En stock
10.2 mm
11.4 mm
0,2567 € - 0,2567 € 10982 En stock
21.2 mm
4.7 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,1731 € - 0,1731 € 940 En stock
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,10 € - 0,10 € 59665 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1895 € - 0,1895 € Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,10 € - 0,10 € 13947 En stock
11.3 mm
4.8 mm
0,1373 € - 0,1373 € Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,1372 € - 0,1372 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
10037614 0,1372 € - 0,1372 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
9.7 mm
0,101 € - 0,1073 € 325 En stock
11.1 mm
4.8 mm
10037188 0,10 € - 0,10 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
9.7 mm
0,118 € - 0,1642 € Demander le délai de livraison ici
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,1373 € - 0,1373 € 5885 En stock
11.1 mm
18.8 mm
  • sur 6
Passe-câble 4.8 mm 11.1 mm PA66 Naturel

10037751

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-câble À enfoncer 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Gamme de prix
0,2269 € - 0,2269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Trou borgne
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Hauteur interne
    8.7 mm
Passe-fil Snap-Lock 26.7 mm 11.1 mm PA66

10037652

Gamme de prix
0,1306 € - 0,1306 €

Niveaux de stock
995 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 27.2 mm 11.3 mm PA66

10037713

Gamme de prix
0,10 € - 0,10 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    27.2 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037232

Gamme de prix
0,1276 € - 0,1276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil À enfoncer 26.7 mm 11.1 mm PA66

10037270

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 4.8 mm 7.1 mm PA66 Naturel

10037485

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    7.1 mm
Passe-câble 11.4 mm 10.2 mm PA66 Naturel

10037355

Gamme de prix
0,1657 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
790 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    11.4 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm
Passe-fil À enfoncer 19.0 mm 21.2 mm PA

10111512

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
10982 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil Quart de tour 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037195

Gamme de prix
0,10 € - 0,10 €

Niveaux de stock
59665 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil Quart de tour 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Gamme de prix
0,1895 € - 0,1895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil 4.8 mm 11.3 mm PA66

10037669

Gamme de prix
0,10 € - 0,10 €

Niveaux de stock
13947 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Quart de tour 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Gamme de prix
0,1373 € - 0,1373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037171

Gamme de prix
0,1372 € - 0,1372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil Snap-Lock 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037614

Gamme de prix
0,1372 € - 0,1372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil Snap-Lock 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037584

Gamme de prix
0,1073 € - 0,101 €

Niveaux de stock
325 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil À enfoncer 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037188

Gamme de prix
0,10 € - 0,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil À enfoncer 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Gamme de prix
0,1642 € - 0,118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 mm
Passe-fil Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037638

Gamme de prix
0,1373 € - 0,1373 €

Niveaux de stock
5885 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm