Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.
Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.
Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Largeur de base | Hauteur interne | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Longueur de la base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2477 € - 0,2477 € | 753 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
0,2014 € - 0,2014 € | 67303 En stock |
1.13 in
28.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
0,2741 € - 0,2858 € | 12000 En stock |
1.13 in
28.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
0,2567 € - 0,2567 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1096 € - 0,1164 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
0,1217 € - 0,1217 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 18623 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0989 € - 0,0989 € | 6998 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,1342 € - 0,1397 € | Demander le délai de livraison ici |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
0,1551 € - 0,1551 € | 3679 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
0,0501 € - 0,0501 € | 35531 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 1611 En stock |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
0,179 € - 0,179 € | 5000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
0,8793 € - 0,8793 € | 5418 En stock |
|
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
|
||
0,1334 € - 0,1334 € | 3223 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
0,2567 € - 0,2567 € | Demander le délai de livraison ici |
1.13 in
28.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
1.13 in
28.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
0,1453 € - 0,1453 € | 32576 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
0,0731 € - 0,0731 € | 39375 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
0,285 € - 0,285 € | Demander le délai de livraison ici |
0.835 in
21.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer