Menu Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,1373 € - 0,1373 € 794 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,2118 € - 0,2118 € Demander le délai de livraison ici
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
9.7 mm
0,2328 € - 0,2328 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,194 € - 0,194 € 106 En stock
28.7 mm
7.8 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
18.8 mm
0,179 € - 0,179 € 585 En stock
10.0 mm
4.8 mm
0,1377 € - 0,1377 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
18.8 mm
0,2836 € - 0,2836 € 285162 En stock
0,10 € - 0,10 € 13947 En stock
11.3 mm
4.8 mm
0,10 € - 0,10 € 59665 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1372 € - 0,1372 € 5999 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1372 € - 0,1372 € 2999 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,179 € - 0,179 € 6710 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1851 € - 0,1851 € 2801 En stock
0,1306 € - 0,1306 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
18.8 mm
0,10 € - 0,10 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
0,1731 € - 0,1731 € 940 En stock
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,10 € - 0,10 € Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
19.1 mm
0,2343 € - 0,2343 € 3894 En stock
11.1 mm
26.7 mm
  • sur 6
Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037201

Gamme de prix
0,1373 € - 0,1373 €

Niveaux de stock
794 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 4.75 mm 5.6 mm Naturel PA66

10038154

Gamme de prix
0,2118 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Passe-câble 9.7 mm 11.1 mm PA66 Naturel

10037775

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-fil À enfoncer 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Gamme de prix
0,2328 € - 0,2328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-fil À enfoncer 25.1 mm 28.7 mm PA

10111567

Gamme de prix
0,194 € - 0,194 €

Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    7.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-câble 18.8 mm 11.1 mm PA66 Naturel

10037799

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-câble 4.8 mm 10.0 mm PA66 Naturel

10037492

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
585 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.0 mm
Passe-fil À enfoncer 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037256

Gamme de prix
0,1377 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 4.75 mm 5.6 mm Naturel PA66

10038161

Gamme de prix
0,2836 € - 0,2836 €

Niveaux de stock
285162 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Passe-fil 4.8 mm 11.3 mm PA66

10037669

Gamme de prix
0,10 € - 0,10 €

Niveaux de stock
13947 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037195

Gamme de prix
0,10 € - 0,10 €

Niveaux de stock
59665 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil À enfoncer 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037218

Gamme de prix
0,1372 € - 0,1372 €

Niveaux de stock
5999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 26.7 mm 11.1 mm Naturel PA66

10037317

Gamme de prix
0,1372 € - 0,1372 €

Niveaux de stock
2999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil À enfoncer 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037249

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
6710 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 4.75 mm 5.6 mm Naturel PA66

10038147

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
2801 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Passe-fil À enfoncer 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037294

Gamme de prix
0,1306 € - 0,1306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037164

Gamme de prix
0,10 € - 0,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil Quart de tour 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil 19.1 mm 11.3 mm PA66

10037706

Gamme de prix
0,10 € - 0,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    19.1 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Snap-Lock 26.7 mm 11.1 mm PA66

10037645

Gamme de prix
0,2343 € - 0,2343 €

Niveaux de stock
3894 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm