Menu Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,7104 € - 0,7104 € 16789 En stock
10.2 mm
5.6 mm
0,4847 € - 0,4847 € Demander le délai de livraison ici
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
0,2608 € - 0,2707 € 1000 En stock
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
0,194 € - 0,194 € 2000 En stock
28.7 mm
7.9 mm
34.3 mm
25.1 mm
1.6 mm
34.4 mm
0,5012 € - 0,5012 € 12390 En stock
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
10037737 0,2387 € - 0,2387 € 11746 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,3089 € - 0,3089 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
9.1 mm
10037539 0,2642 € - 0,2642 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.3 mm
0,4791 € - 0,4791 € 10991 En stock
10.2 mm
11.4 mm
0,876 € - 0,876 € 1337 En stock
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,8866 € - 0,8866 € 500 En stock
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,2504 € - 0,2504 € Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,4716 € - 0,4716 € 515 En stock
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,1043 € - 0,1109 € 53 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
1,8805 € - 1,8805 € 24991 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
0,1745 € - 0,1745 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
26.4 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
0,10 € - 0,10 € 992 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,10 € - 0,10 € 42936 En stock
11.3 mm
10.0 mm
0,1657 € - 0,1657 € 790 En stock
10.2 mm
11.4 mm
  • sur 6
Passe-fil 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037409

Gamme de prix
0,7104 € - 0,7104 €

Niveaux de stock
16789 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    9.5 mm
  • Hauteur interne
    5.6 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
Passe-fil Adhésif 8.5 mm 8.5 mm PA

10245989

Gamme de prix
0,4847 € - 0,4847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    8.5 mm
  • Hauteur interne
    8.5 mm
Passe-fil Adhésif 9.5 mm 9.5 mm PA

10113998

Gamme de prix
0,2707 € - 0,2608 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Hauteur interne
    11.4 mm
Passe-fil À enfoncer 25.1 mm 28.7 mm PA

10111611

Gamme de prix
0,194 € - 0,194 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil Adhésif 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Gamme de prix
0,5012 € - 0,5012 €

Niveaux de stock
12390 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Carré
  • Ø de trou compatible
    11.3 mm
  • Hauteur interne
    11.3 mm
Passe-fil Adhésif 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Gamme de prix
0,2387 € - 0,2387 €

Niveaux de stock
11746 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil 9.1 mm 11.1 mm PA66

10037553

Gamme de prix
0,3089 € - 0,3089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    9.1 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Passe-fil 4.3 mm 11.1 mm PA66

10037539

Gamme de prix
0,2642 € - 0,2642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    4.3 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Passe-fil 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037416

Gamme de prix
0,4791 € - 0,4791 €

Niveaux de stock
10991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    9.5 mm
  • Hauteur interne
    11.4 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
Passe-fil Adhésif 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Gamme de prix
0,876 € - 0,876 €

Niveaux de stock
1337 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    0.8 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-fil Adhésif 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Gamme de prix
0,8866 € - 0,8866 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    0.8 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-fil À enfoncer 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Gamme de prix
0,2504 € - 0,2504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-fil Adhésif 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Gamme de prix
0,4716 € - 0,4716 €

Niveaux de stock
515 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    0.8 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-fil Rivet/Vis 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Gamme de prix
0,1109 € - 0,1043 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    3.8 mm
  • Hauteur interne
    4.3 mm
Passe-fil Rivet/Vis 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Gamme de prix
1,8805 € - 1,8805 €

Niveaux de stock
24991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    3.8 mm
  • Hauteur interne
    26.4 mm
Passe-fil 26.4 mm 11.1 mm PA66

10178348

Gamme de prix
0,1745 € - 0,1745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    26.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Passe-câble 4.8 mm 11.1 mm PA66 Naturel

10037751

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-fil Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037621

Gamme de prix
0,10 € - 0,10 €

Niveaux de stock
992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 10.0 mm 11.3 mm PA66

10037683

Gamme de prix
0,10 € - 0,10 €

Niveaux de stock
42936 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 11.4 mm 10.2 mm PA66 Naturel

10037355

Gamme de prix
0,1657 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
790 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    11.4 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm