Menu Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,291 € - 0,291 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,7104 € - 0,7104 € 16789 En stock
10.2 mm
5.6 mm
0,2194 € - 0,2194 € 77990 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,5012 € - 0,5012 € 12390 En stock
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
0,194 € - 0,194 € 2000 En stock
28.7 mm
7.9 mm
34.3 mm
25.1 mm
1.6 mm
34.4 mm
0,4716 € - 0,4716 € 515 En stock
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2504 € - 0,2504 € Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,4189 € - 0,4189 € Demander le délai de livraison ici
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
  • sur 6
Passe-fil Rivet/Vis 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Gamme de prix
0,291 € - 0,291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    3.8 mm
  • Hauteur interne
    9.1 mm
Passe-fil 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037409

Gamme de prix
0,7104 € - 0,7104 €

Niveaux de stock
16789 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    9.5 mm
  • Hauteur interne
    5.6 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
Passe-fil Adhésif 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Gamme de prix
0,2194 € - 0,2194 €

Niveaux de stock
77990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Adhésif 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Gamme de prix
0,5012 € - 0,5012 €

Niveaux de stock
12390 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Carré
  • Ø de trou compatible
    11.3 mm
  • Hauteur interne
    11.3 mm
Passe-fil À enfoncer 25.1 mm 28.7 mm PA

10111611

Gamme de prix
0,194 € - 0,194 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil Adhésif 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Gamme de prix
0,4716 € - 0,4716 €

Niveaux de stock
515 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    0.8 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-fil À enfoncer 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Gamme de prix
0,2504 € - 0,2504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-fil À enfoncer 18.5 mm 22.5 mm PA

10363140

Gamme de prix
0,4189 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    18.5 mm